Power supplies with IP67 degree of protection
DIN导轨安装式电源
DIN导轨安装式电源可在控制柜的DIN导轨上实现极高的系统可用性。
QUINT POWER、TRIO POWER、UNO POWER和STEP POWER产品系列的功能和设计可满足不同行业的需求。
支架安装式电源
我们的支架安装式电源采用19英寸规格,性能卓越。
功率为20 kW的TRIO POWER可在各种应用领域实现双向电源转换。
壁挂式安装电源
壁挂式安装电源可安装在控制柜面板的任何位置。多种安装方式供您按需灵活选择。
TRIO POWER电源,设计紧凑、坚固耐用、性能卓越、功能丰富。
防护等级达IP67的电源
我们的电源具有IP67的防护等级,是现场分布式供电的理想之选。
我们的电源采用防风化壳体,即使在恶劣环境条件下也能确保高系统可用性。