用于壁式安装的电源装置

用于壁式安装的电源装置

TRIO POWER电源装置采用壁式安装,能在紧凑型壳体中提供高达2.5 kW的大功率。凭借灵活的壁式安装和全面的功能,这些坚固耐用的设备可广泛应用于机械制造、机器人或电池存储系统等各类应用领域。

优势

  • 功率密度高,效率高,设计紧凑
  • 采用动态功率裕度,具有强大的输出特性曲线,坚固耐用
  • 智能诊断,可借助LED信号和CAN总线接口进行全面监测
  • 依托集成的ORING二极管实现并联,轻松提高功率
  • 灵活的壁挂式安装,可实现个性化应用

新产品

TRIO POWER电源
面板安装TRIO POWER电源

面板安装电源

适用于大功率设备的直插式连接

面板安装TRIO POWER电源功率高达2.5 kW,现推出采用直插式连接的型号。此类电源的输出电压为24或48 V DC,具备高功率密度、高效率、设计紧凑等特性。

主要特点

  • 交流输入1:85 V AC … 264 V AC/直流输出:24 V DC或48 V DC
  • 连续5 s提供高达140%的动态功率裕度
  • 支持串联和并联
  • 可选配CAN通信、远程控制
  • EMC等级B
  • 辅助电源:5 V/2 A
  • 灵活的面板安装
  • 智能风扇控制

优势

  • 采用直插式连接技术,操作简便
  • 设计紧凑,具备高功率密度和效率
  • 通过并联和内置O形环二极管轻松提高输出功率,串联设计则可提高输出电压
  • 满足严苛的电磁兼容性要求,实现可靠供电
  • 具备LED信号和CAN总线接口,实现全面监测

面板安装电源

紧凑型壳体,实现大功率供电

新款TRIO POWER系列电源采用面板安装,供电功率可达2.5 kW。电源适用于多种应用,包括机械制造、机器人和半导体行业、电池储能系统。

主要特点

  • 交流输入1:85 V AC … 264 V AC/直流输出:24 V DC
  • 连续5 s提供高达140%的动态功率裕度
  • 支持串联和并联
  • 可选配CAN通信、远程控制
  • 智能风扇控制
  • 2个辅助电源:5 V/2 A
  • 灵活的面板安装

优势

  • 设计紧凑,具备高功率密度和效率
  • 动态功率裕度具有强大的输出特性曲线,可靠耐用
  • 具备LED信号和CAN总线接口,实现全面监测
  • 依托内置O形环二极管实现并联,轻松提高功率
  • 通过串联提高输出电压

产品动画:面板安装TRIO POWER

可灵活安装在控制柜面板上 TRIO POWER电源功率可达2.5 kW,可灵活安装在控制柜面板上。设备安装方式多样,可实现个性化应用。该设备可安装在侧面、壳体后部或使用适配器安装。

安装在电源后部
当安装在电源后部时,使用所提供的螺孔从外部将设备安装在控制柜上。为此,控制柜面板的后部必须是可触及的。
安装在电源侧面
当安装在电源侧面时,使用所提供的螺孔从外部将设备固定在控制柜上。为此,控制柜面板的后部必须是可触及的。
使用适配器安装
若仅能从一侧进入控制柜面板,则可使用外部适配器连接带后部的电源。
壁挂式安装TRIO POWER

坚固耐用的壁挂式安装TRIO POWER电源

稳健可靠的供电

TRIO POWER电源集成保护功能,支持壁挂式安装,可靠耐用。保护电源免受意外和有害电压及电流的危害。

通过集成的ORING二极管,可直接并联,从而创建一个冗余系统,确保应用的供电安全。此外,还可将功率提升至10 kW。

壁挂式安装TRIO POWER

高功率密度的壁挂式安装TRIO POWER

兼具紧凑设计和高功率特性

适用于面板安装的TRIO POWER电源设计紧凑、功率密度高且损耗低。

动态功率裕度可在5秒内将功率提升至140%,可让您轻松提高应用功率。

通过串联连接,还可提高输出电压。

具备卓越电磁兼容性能的TRIO POWER电源装置

TRIO POWER电源采用直插式连接技术,具备卓越电磁兼容性

电磁兼容性能更佳的直插式型号

面板安装TRIO POWER电源输出功率高达2.5 kW,现推出采用直插式连接的型号。便捷操作助力免工具快速安装。

此外,TRIO POWER设备符合更高的B级电磁兼容性要求。因此,电源和其他设备受电磁辐射的影响明显降低。即使在恶劣条件下,也能确保安全、可靠的供电。

壁挂式安装TRIO POWER

壁挂式安装TRIO POWER助力智能诊断

智能诊断

TRIO POWER面板安装式电源可实现全面监测:借助LED信号和CAN总线接口,可快速、轻松地识别电源状态。依托预测性维护功能,用户在系统发生故障前用户即可介入操作。