技术

充电电流流经半开放式HPC车辆充电枪

液冷型充电枪可提供500,000瓦功率

HPC是快速充电技术的一次革命性创新。您可在此了解该技术的更多信息。

目前,组合式充电系统(CCS)的充电电流可达到200 A。但是,为了在更短时间内完成充电,需要更大的充电电流。使用常规充电技术往往导致充电系统过热,或需要使用粗重的电缆。

菲尼克斯电气的智能HPC技术基于可使充电电流达到500 A的主动式冷却系统,不影响充电系统的安全性或可管理性。

大功率充电的工作原理

带和不带冷却系统的温度特性曲线  

冷却系统可确保不超出标准温度上限ΔTmax

根据VDE-AR-E 2623-5-3指南和IEC TS 62196-3-1标准,在充电过程中,充电枪和充电线缆的温度不得比环境温度高50 K(ΔTmax = 50 K)。

为满足此要求,HPC系统集成了多个温度传感器,可在充电枪电源端子和充电线缆处测量直接产生的热量。

控制器会评估采集到的数据,并对冷却输出作出相应的调整。从而防止充电系统过热,确保符合相关标准且能大幅提高冷却系统能效。

大功率充电技术一览

HPC系统包括充电枪、线缆穿墙模块、冷却装置和控制器  

HPC系统组件

菲尼克斯电气模块化HPC系统含如下配套组件:

  • 液冷型直流充电枪
    (CCS 1型适用于北美,CCS 2型适用于欧洲)
  • 特殊的线缆穿墙模块,配备电源、通信和冷却专用接口
  • 由我们的技术合作伙伴提供适于可用空间的冷却装置和/或热交换器
  • 直流充电和冷却控制器

直接访问大功率充电枪

查看和下载大功率充电枪及配套附件的所有商业、技术数据和图纸,并直接在线订购。

用于创建HPC快速充电站的其他产品

在充电站充电的电动汽车  

种类齐全的快速充电站组件

除了大功率充电系统外,菲尼克斯电气还提供多种其他产品,帮助创建高性能快速充电站。

这包括控制面板、通信产品、电能表、电源、电涌保护器、接线端子和安装材料。

定制大功率充电解决方案

您是否正在规划或建设电动汽车快速充电站?您是否对我们的大功率充电技术感兴趣?

我们很乐意为您提供帮助,并为您量身定制大功率充电解决方案。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HPC快充,超乎你想像

您以为电动汽车还需充电几个小时吗?HPC技术开启电动汽车快充新时代。

有关此主题的更多信息

有关电动汽车的精彩视频、参考资料、文献资料和基础知识。

电动汽车解决方案
电动汽车解决方案