返回概述

1800和1900系列非管理型交换机

两台19“

1800和1900系列非管理型交换机端口密度高,可连接多达24台网络设备。19"机架式交换机特别适合用于数据处理中心和控制室。

通过LED指示灯轻松诊断线路状况

19“  

交换机上的LED指示灯可轻松诊断线路状况

1800和1900系列非管理型交换机提供24个端口,每个端口均带有两个LED指示灯,用于诊断端口运行状态。除当前的传输速率外,LED指示灯还可实时显示端口数据流。一旦电缆故障导致数据流中断,用户可立即发现。

电源适配安装位置

19“  

1800和1900系列19"机架式非管理型交换机,采用交流电供电,适用于服务器机柜

1800和1900系列非管理型交换机采用交流电供电。与DIN导轨式交换机不同,此类交换机适合安装在带19"插槽的服务器机柜中。因而无需另接24 V /48 V DC电源。

FL SWITCH 1800和1900交换机概览

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
传输速度10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
电源100 V AC ... 240 V AC100 V AC ... 240 V AC
温度范围0°C … 60°C0°C … 60°C
防护等级IP20IP20
特殊性能

19"机架式

QoS

19"机架式

QoS
认证CE、UL、KCCE、UL

点击此处查看1800和1900系列非管理型交换机产品列表。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100