使用该系列壳体可确保高温条件下安全使用设备。壳体采用对热不敏感的聚酰胺材料,通过UL认证,耐热性能高达 100°C。
侧面元件(右侧),带安装脚,可将108 mm厚的PCB UM-PRO模块安装在DIN导轨上
各种穿板式安装底座,例如UM-PRO系列挤压型材壳体,所需安装时间较短,可采用个性化印刷电路板尺寸因而具有极高的灵活性,另外还可以自由选择连接技术。壳体采用开放式设计,尤为适用于灵活的大型设备方案。此外,电子模块壳体还可用于高达100°C的高温环境。
侧面元件(右侧),带安装脚,可将108 mm厚的PCB UM-PRO模块安装在DIN导轨上
侧面元件(左侧),带安装脚,可将108 mm厚的PCB UM-PRO模块安装在DIN导轨上
挤压型材外壳, 带侧面元件的锁扣、带支脚元件的锁扣, 基础型材, 型材长度(可配置): 3 cm ... 200 cm, 深度: 19.8 mm, 注意:所需型材长度 = PCB长度 - 16.2 mm
侧面元件(右侧),带安装脚,可将108 mm厚的PCB UM-PRO模块安装在DIN导轨上
侧面元件(左侧),带安装脚,可将122 mm厚的PCB UM-PRO模块安装在DIN导轨上
侧面元件(右侧),带安装脚,可将72 mm厚的PCB模块安装在DIN导轨上
侧面元件(左侧),带安装脚,可将72 mm厚的PCB UM-PRO模块安装在DIN导轨上
可定制型印刷电路板空座系统。可安装在菲尼克斯电气的UM-BASIC/PRO 122型材上。采用锁扣机构或螺钉连接,适合安装不同尺寸的印刷电路板。与以标准型材为导轨的印刷电路板兼容。套件中包含UM-PRO PROFILE,宽度:122 mm,长度:220 mm,和一个用于壁挂式安装的装置。
可定制型印刷电路板空座系统。可安装在菲尼克斯电气的UM-BASIC/PRO 122型材上。采用锁扣机构或螺钉连接,适合安装不同尺寸的印刷电路板。与以标准型材为导轨的印刷电路板兼容。
可定制型印刷电路板空座系统。可安装在菲尼克斯电气的UM-BASIC/PRO 122型材上。采用锁扣机构或螺钉连接,适合安装不同尺寸的印刷电路板。与以标准型材为导轨的印刷电路板兼容。套件中包含UM-PRO PROFILE,宽度:122 mm,长度:220 mm。
评估板 (EVA) 支架系统适用于UM-BASIC和UM-PRO,可灵活调节,通过锁扣或螺钉连接安装不同尺寸的PCB。系统可安装到菲尼克斯电气的UM-BASIC/-PRO 122型材上。
设备PCB开发更自由:UM-PRO挤压型材壳体采用开放式设计,提供个性化PCB安装位置和3 cm到200 cm的灵活长度选择。这意味着大型设备方案也可轻松实施。得益于所用材料,壳体可用于极端温度下的应用场合。
作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。
欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。
挤压型材壳体采用卡接组装原理,无需工具即可快速组装,壳体长度可根据PCB位置和尺寸精确配置。用户可按需选择PCB连接技术开发设备。开放式设计特别适合含大型元件的PCB。此外,还可选配安装位置灵活可调的保护盖以保护电子元件。
使用该系列壳体可确保高温条件下安全使用设备。壳体采用对热不敏感的聚酰胺材料,通过UL认证,耐热性能高达 100°C。
基于卡接组装原理,只需将侧板卡接到位,节省组装时间。无需螺钉。
将PCB装配至边缘, 从而显著提高空间利用率。
根据设备定制壳体,保护盖安装位置灵活可调。保护盖具备多种外形。此外,盖板也可选择集成导轨,用于安装印刷电路板。
用户可选用总线交叉连接器,简化设备通信过程。安全快速地连接多个模块。电流负载能力达8 A/160 V。
通过PE触点将三个不同层级的PCB连接至DIN导轨。
了解UM-PRO壳体的轻松装配。组装过程仅需几分钟。
将UM-PRO系列塑料壳体灵活轻松地与UM-BASIC或UM-ALU系列产品组合使用。用户可组合不同型材宽度的壳体。
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。