UM-PRO PROFILE
-
外形
2200148
挤压型材外壳, 带侧面元件的锁扣、带支脚元件的锁扣, 基础型材, 型材长度(可配置): 3 cm ... 200 cm, 深度: 19.8 mm, 注意:所需型材长度 = PCB长度 - 16.2 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
| 产品类型 | 下部壳体 |
| 外壳类型 | 挤压型材外壳 |
| 壳体型号 | 挤压型材壳体 |
| 壳体系列 | UM-PRO |
| 产品系列 | UM-PRO |
| 带通风口 | 否 |
| 深度 | 19.8 mm |
| PCB设计 | |
| PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 颜色 (型材) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 型材 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 热稳定性/滚珠测试 | |
| 规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 测试持续时间 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 机械强度/滚桶 | |
| 规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 下降高度 | 50 cm |
| 频率 | 50 |
| 防护等级(IP代码) | |
| 规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 环境条件 | |
| 要达到的最大IP编码 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 80 % |
| PCB支架数量 | 3 |
| PCB安装类型 | 插入/使用附加元件固定 |
| PCB表面 | 700 mm² ... 1200 mm² (每厘米的型材长度) |
| PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 安装类型 | 带侧面元件的锁扣、带支脚元件的锁扣 |
| 安装位置 | 与DIN导轨平行 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 2200148 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | ACHDAA |
| 产品关键代码 | ACHDAA |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - 功能模块地线 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - 功能模块地线 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - 功能模块地线 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - 锁紧装置 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - 锁紧装置 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - 锁紧装置 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - 锁紧装置 2200166
-
UM-PRO MOUNT BK - 安装法兰 2200171
-
UM-PRO 72 FOOT BK - 安装元件 2200153
-
UM-PRO 108 FOOT BK - 安装元件 2200157
-
UM-PRO 122 FOOT BK - 安装元件 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - 盖板 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - 盖板 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - 盖板 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - 侧面组件 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - 侧面组件 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - 侧面组件 2200172
优势
定制壳体长度可按毫米级的精度进行切割
开放式设计,易于集成大型电子元件
UM-PRO壳体采用尼龙材质,通过UL认证,耐热性能高达100℃
设备安装简单,无需工具,即可通过卡接在侧面固定
保护盖的安装位置可变,灵活性很高