UM-PRO LID-73 BK - 侧面组件
2200173

挤压型材外壳, 锁扣, U型型材盖板的侧板, 宽度: 10.35 mm, 高度: 78.49 mm, 深度: 68.95 mm

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

定制壳体长度可按毫米级的精度进行切割
开放式设计,易于集成大型电子元件
UM-PRO壳体采用尼龙材质,通过UL认证,耐热性能高达100℃
设备安装简单,无需工具,即可通过卡接在侧面固定
保护盖的安装位置可变,灵活性很高