III类设备保护器

III类电涌保护器

高性能终端设备保护器

菲尼克斯电气的III类终端设备保护器稳定可靠,可保护敏感型终端设备。

返回至 电源电涌保护器

类别

搜索范围 III类设备保护器

显示该分类下的所有产品

为保护敏感型终端设备,需要安装III类设备保护器,作为第三层也是最后一层保护。前提是分配电箱中已安装了II类电涌保护器。

优势

  • 为交直流应用提供有效保护,支持各种应用场合
  • 内置脱扣装置,电气过载和热过载时提供更高的安全性
  • 可视机械状态指示和遥信触点,随时了解电涌保护器状态
  • 插拔式设计,易于维护

通用型PLUGTRAB SEC

采用直插式连接技术的III类设备保护器  

III类设备保护器PLT-SEC-…-PT

菲尼克斯电气的III类电涌保护器PLUGTRAB SEC可靠稳定,可保护交直流应用。该设备内置脱扣装置,可在电气过载和热过载发生时确保安全性,从而有效保护工业电源,延长使用寿命并提高可用性。 该电涌保护器采用直插式连接技术,无需工具即可快速安装。可插拔性确保易于维护和测试。

特性一览:

  • 性能卓越的压敏电阻终端设备保护器,适用于工业电源
  • 直插式或螺钉式连接技术可供选择
  • 可视状态指示和遥信触点,轻松监视运行状态
  • 全球通用

BLOCKTRAB

III类设备保护器——BLOCKTRAB  

III类设备保护器——BLOCKTRAB

III类设备保护器BLOCKTRAB可在无形中保护终端设备。安装在控制柜中的导轨安装式电涌保护器并不适于所有应用场合。BLT-T3可用于设备插座、行线槽和地下安装系统。BLT-SKT安装在标准插座的后面。过载时所连用电器仍可正常运行。

  • 安装在设备插座/暗装插座中,电涌保护器位置隐蔽
  • 可使用具有颜色编码的预制电缆直接安装
  • 过载时声音报警
  • 采用紧凑型设计,可通用

TERMITRAB

超薄的III类电涌保护器TERMITRAB,适用于24 V额定电压  

超薄的III类电涌保护器TERMITRAB,适用于24 V额定电压

该款超薄的III类电涌保护器可保护I/O或控制器等终端设备的24 V电源,采用6 mm宽的超薄设计,节省安装空间。可插拔保护模块,测试和更换更轻松。

  • 节省安装空间
  • 低电压保护水平
  • 直插式或螺钉式连接技术可供选择
  • 过载时安全断开并发送信号

MAINTRAB

III类设备保护器,用作终端设备的电涌保护插头  

III类设备保护器,用作终端设备的电涌保护插头

该款用于交流插座的插头尤为适合加装电涌保护器,实现对电子终端设备的屏蔽。插头上的绿色LED可指示电涌保护器的电涌保护功能,从而为连接的用电器提供有效保护。 该款电涌保护插头带接口保护,可同时为电源和其他接口提供过电压保护。

  • 轻松改装现有装置
  • 可靠的脱扣装置
  • 包含所需附件
  • 可提供适用于特定国家和地区的型号

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案