I+II类组合式电涌保护器

电涌保护器

安全防护雷击放电

菲尼克斯电气的I+II类组合式电涌保护器可有效保护电气装置免受雷击放电的损坏。

返回至 电源电涌保护器

类别

搜索范围 I+II类组合式电涌保护器

显示该分类下的所有产品

如果发生雷击放电或直接雷击,菲尼克斯电气I+II类组合式电涌保护器能可靠保护各类装置。高性能电涌保护器可将高能量雷电流泄放到大地,可靠保护低压主配电系统。

优势

  • 无续流的高性能I+II类组合式电涌保护器可靠防护雷电流和浪涌电压
  • 可熄灭续流,系统可用性高
  • 可视机械状态指示和遥信触点,随时了解电涌保护器状态
  • 插拔式设计,易于维护

性能卓越的FLASHTRAB SEC

高性能I+II类组合式电涌保护器  

FLASHTRAB SEC I+II类组合式电涌保护器

该设备设计紧凑,放电性能优越,适用于高达440 V的持续电压。这款I+II类组合式电涌保护器采用无续流的放电间隙技术,性能卓越。该技术可延长I+II类组合式电涌保护器的使用寿命,并减轻系统的安装工作量。

优势一览:

  • 放电间隙技术,避免任何形式的漏电流/持续电流
  • 低电压保护水平
  • 适用于多种应用场合
  • 高雷电冲击电流和高放电容量
  • 适合用于I/II类保护系统

POWERTRAB

POWERTRAB PWT I+II类电涌保护器  

POWERTRAB PWT I+II类电涌保护器适于恶劣的工业环境

这款I+II类组合式电涌保护器坚固耐用,额定电压为800 V AC,单通道放电容量为35 kA,适用于恶劣的工业环境。耐用的外壳设计,抗冲击和抗振性能分别达25g和5g,适用于风力发电机。配备多级状态指示灯,有助于及早发现电涌电压的损害。

  • 高额定电压
  • 抗冲击和防振性能高
  • 多级状态指示灯
  • 适用于恶劣工业环境

VALVETRAB MS T1/T2

卡接至DIN导轨的VALVETRAB MS T1/T2 I+II类电涌保护器  

VALVETRAB MS T1/T2 I+II类压敏电阻组合式电涌保护器

这款I+II类压敏电阻组合式电涌保护器的单通道放电容量为12.5 kA,且残压较低,满足III和IV类防雷保护要求。 采用插拔式设计,方便定期检查。

  • 适于各类常见应用的基础型电涌保护器
  • 低电压保护水平
  • 适合用于III/IV类保护系统
  • 提供适用于光伏系统的型号

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

楼宇配电系统的电涌保护产品解决方案