时间继电器

时间继电器

优化时序

在控制简单时序的应用中,时间继电器是PLC的经济型替代方案。

返回至 测量和控制技术

类别

搜索范围 时间继电器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的时间继电器可轻松经济地实施时间控制应用,时间范围涵盖从毫秒到数天。通过外壳正面的操作元件轻松配置设备,优势显著。浮地PDT输出实现快速故障指示和选择性关机。可在菲尼克斯电气所能提供的四个产品类别中根据具体应用选择适用的时间继电器。

优势

  • 灵活智能:带OLED显示器的多功能时间继电器可通过NFC和智能手机应用程序实现通信
  • 紧凑型时间继电器配备安装壳体,特别适合楼宇安装以及设备和系统量产应用
  • 6 mm时间继电器配备插拔式桥接件和系统布线附件,节省空间,安装轻松
  • 宽域供电的多功能时间继电器,功能齐全,全球通用
  • 时间继电器是COMPLETE line系统的一部分

灵活智能:多功能时间继电器配备OLED显示器并支持NFC通信

多功能时间继电器配备OLED显示器并支持NFC通信  

灵活智能:MACX‑;TR多功能时间继电器

MACX-TR智能多功能时间继电器调节精准,操作简便,优势显著。通过OLED显示器和按钮,轻松可靠地控制时序。 

  • 借助OLED显示器和按钮组合,直接在设备上轻松操作
  • 直观的时间设置,无需计算或校验
  • 显示器采用OLED技术,信息详细,便于读取
  • 可直接在设备上读取具体时序
  • 可选择通过NFC和智能手机应用进行通信

紧凑型时间继电器,适用于批量生产和楼宇安装

时间继电器配备紧凑型外壳,支持直插式连接  

时间继电器配备紧凑型外壳

紧凑型时间继电器特别适合楼宇安装以及设备和系统量产应用。

  • 紧凑型设计可节省空间,尤其适用于移动式和分布式系统组件
  • 直插式连接技术支持快速免工具接线
  • LED状态指示灯清晰可见,便于诊断

 

超薄、精准、简单——时间继电器外壳宽度为6.2 mm

越薄型时间继电器  

节省空间的替代型解决方案,适用于简单的时间控制应用

超薄时间继电器可为简单的时间控制应用打造节省空间的解决方案。菲尼克斯电气提供可调节时间并预定义功能的产品型号或具有四个可调节时间范围和多种可选功能的产品型号。

  • 超薄型号的总宽度仅6.2 mm,节省空间
  • 使用拨码开关便捷准确地设置时间
  • 通过侧面DIP开关,灵活便捷地设置多功能时间继电器
  • LED状态指示灯清晰可见,便于诊断
  • 使用插拔式桥接件和系统接线,实现快速安装

适用于常规时间控制场合的多功能时间继电器

多功能时间继电器  

通用型多功能时间继电器

菲尼克斯电气多功能时间继电器,时间范围和功能可选。共具有三种型号,适合所有常规时间控制应用场合。

  • 功能齐全,通用性强
  • 两个浮地PDT输出,总宽度仅为22.5 mm
  • 宽域供电
  • 优化时间设置,范围从毫秒到数天

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务