定时器继电器
PLC-TR-1T-MUL-300M - 定时器继电器
PLC-TR-1T-MUL-300M
-
定时器继电器
2910140
超薄型多功能时间继电器,提供4种功能,可调时间范围(0.1s - 300 Min),1个PDT,螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
定时器继电器
操作模式
100%工作因数
机械寿命
约 2x 10
7
次
绝缘特性
绝缘
基础隔离
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
使用寿命,电气方面
约 2x 10
5
次,电阻负载 1000 VA
额定功耗
0.45 W (24 V DC)
额定绝缘电压
300 V AC
额定过电压
6 kV
输入数据
额定功耗
0.45 W (24 V DC)
输入电压范围
24 V DC (19.2 V DC...30 V DC)
恢复时间
50 ms
响应延迟功能
是
释放延迟功能
是
脉冲输出(上升沿)功能
否
脉冲输出(下降沿)功能
否
星形/三角形功能
否
脉冲成形功能
否
以暂停开始的闪烁功能,固定时间
否
以暂停开始的计时功能,可变
是
以脉冲开始的闪烁功能,固定时间
是
以脉冲开始的计时功能,可变
否
设置范围时间
0.1 s ... 300 min (4个时间截止范围)
设定精度
≤ 2.5 % (终值)
重复精度
≤ 0.5 % (终值)
控制
连接名称
非浮地型,端子A1-B1
控制脉冲长度
≥ 50 ms
输出数据
切换
触点类型
1个浮地转换触点
最大切换电压
250 V AC
最大额定功率值(电阻负载)
1500 VA (6 A/250 V AC)
输出熔断器
6.3 A (快速熔断)
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
刚性导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
30 ... 12
紧固扭矩
0.6 Nm ... 0.8 Nm ()
5 lb
f
-in. ... 7 lb
f
-in.
信号处理
状态显示
绿色LED(POWER)
黄色LED(继电器活动)
尺寸
宽度
6.2 mm
高度
80 mm
深度
86 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳绝缘材料
聚酰胺PA,阻燃
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 65 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 80 °C
海拔
≤ 2000 m
允许湿度(运行)
15 % ... 85 %
认证
CE
标识
CE合规
UL,美国 / 加拿大
标识
UL/C-UL Listed UL 508
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合EMC条例
低压指令
符合低电压指令
抗干扰
EN 61000-6-2
噪音排放
标准/规范
EN 61000-6-3
标准和规范
标准/规程
IEC 61812-1
IEC 60947-5-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715)
安装位置
任意
商业数据
订货号
2910140
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK622H
产品关键代码
DK622H
GTIN
4055626430492
单件重量(含包装)
44.01 g
单件重量(不含包装)
44.01 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371605
ECLASS-15.0
27371605
ETIM
ETIM 10.0
EC001439
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
DNV GL
认证ID: TAA00002RX
UL认证
认证ID: FILE E 172140
cUL Listed
认证ID: FILE E 172140
DNV
认证ID: TAE0000196
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
6fca80c6-042b-4cac-8981-44af288b4c85
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
2.561千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助