定时器继电器
PLC-TR-1T-MUL-300M-PT - 定时器继电器
PLC-TR-1T-MUL-300M-PT
-
定时器继电器
2910141
超薄型多功能时间继电器,提供4种功能,可调时间范围(0.1s - 300 Min),1个PDT,直插式连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
定时器继电器
操作模式
100%工作因数
机械寿命
2x 10
7
开关次数
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
使用寿命,电气方面
2x 10
5
循环
额定功耗
0.45 W (24 V DC)
额定绝缘电压
300 V AC
额定过电压
6 kV
输入数据
额定功耗
0.45 W (24 V DC)
输入电压范围
24 V DC (19.2 V DC...30 V DC)
恢复时间
50 ms
响应延迟功能
是
释放延迟功能
是
脉冲输出(上升沿)功能
否
脉冲输出(下降沿)功能
否
星形/三角形功能
否
脉冲成形功能
否
以暂停开始的闪烁功能,固定时间
否
以暂停开始的计时功能,可变
是
以脉冲开始的闪烁功能,固定时间
是
以脉冲开始的计时功能,可变
否
设置范围时间
0.1 s ... 300 min (4个时间截止范围)
设定精度
≤ 2.5 % (终值)
重复精度
≤ 0.5 % (终值)
控制
连接名称
非浮地型,端子A1-B1
控制脉冲长度
≥ 50 ms
输出数据
切换
触点类型
1个浮地转换触点
最大切换电压
250 V AC
最大额定功率值(电阻负载)
1500 VA (6 A/250 V AC)
输出熔断器
6.3 A (快速熔断)
连接数据
连接方式
直插式连接
剥线长度
8 mm
刚性导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
26 ... 14
信号处理
状态显示
绿色LED(POWER)
黄色LED(继电器活动)
尺寸
宽度
6.2 mm
高度
80 mm
深度
86 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳绝缘材料
聚酰胺PA,阻燃
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 65 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 80 °C
海拔
≤ 2000 m
允许湿度(运行)
15 % ... 85 %
认证
CE
标识
CE合规
UL,美国 / 加拿大
标识
UL/C-UL Listed UL 508
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合EMC条例
低压指令
符合低电压指令
抗干扰
EN 61000-6-2
噪音排放
标准/规范
EN 61000-6-3
标准和规范
标准/规程
IEC 61812-1
IEC 60947-5-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715)
安装位置
任意
商业数据
订货号
2910141
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK62AH
产品关键代码
DK62AH
GTIN
4055626430607
单件重量(含包装)
39 g
单件重量(不含包装)
30 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371605
ECLASS-15.0
27371605
ETIM
ETIM 10.0
EC001439
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
DNV GL
认证ID: TAA00002RX
UL认证
认证ID: FILE E 172140
cUL Listed
认证ID: FILE E 172140
DNV
认证ID: TAE0000196
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
be72ca50-670a-4ce7-93ea-c13857bb3efe
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
2.34千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助