MACX-TR-1T-MUL-PT - 定时器继电器
1096431

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

多功能时间继电器,24 V AC/DC ... 240 V AC/DC宽裕供电,提供13种功能,1个可设置时间,除了Ip和Ii功能。可设置时间范围(10 ms ... 999 h:59 min),提供两种配置方式,提供密码保护,支持干接点、PNP和NPN型接近开关输入, 2个PDT,直插式连接。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品