防爆端子

文本缺失

防爆认证

防爆应用解决方案。

菲尼克斯电气提供一系列适用于过程控制领域的防爆端子。这些接线端子具备优质触点并采用高级绝缘材料,尤其适合恶劣的易爆工业环境。菲尼克斯电气的标准端子均适用于易爆区。除了常规认证和IEC/EN 60079‑7标准认证外,菲尼克斯电气的组合式接线端子还通过欧盟授权的测试结构的IECEx和ATEX认证。

优势

  • 提供一系列不同连接技术的标准防爆端子
  • 采用高级触点材料,使用安全
  • 采用紧凑型保险丝端子和分断端子,大大节省空间

增安“e”型防爆端子,适用于Ex Zone 1和2或Ex Zone 21和22防爆区

增安“e”型防爆端子  

增安“e”型防爆端子

只需根据安装说明书安装此类接线端子,即可满足增安型“e”类保护要求。经认证,接线端子适用于Ex Zone 2,尤其是Ex Zone 1防爆区。适用Ex Zone 1防爆区的接线端子必须安装在接线箱中。接线箱必须达到“e”级防爆等级和IP54的防护等级。

关于增安(Ex e)和本安(Ex i)防爆端子详情,请访问对应防爆端子的下载区。

本安“i”型防爆端子,适用于Ex Zone 0、1和2或Ex Zone 20、21和22防爆区

本安“i”型防爆端子  

本安“i”型防爆端子

本安“i”型端子的本安应用无需特殊认证。含增安“e”型接线端子在内的所有标准端子均符合IEC/EN 60079-11标准,因此都适合本安应用。

Ex nA/Ex ec防爆端子,适用于Ex Zone 2或22防爆区

Ex nA本安  

“nA/ec”防爆端子

种类齐全的分断端子和保险丝端子,为易爆区提供多种解决方案。例如,只需使用一个集成了保险丝操作杆、直通端子和PE支脚的多层保险丝端子,即可完成整个屏蔽信号回路的布线。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100