接线端子

接线端子

一个系统涵盖所有连接方式

使用独特的CLIPLINE complete端子系统,用户可自由选用连接技术。

返回至 产品

类别

  • 直插式连接
    直插式连接

    直插式端子仅需很小的插入力即可轻松直接地插入导线。

  • 回拉式弹簧连接
    回拉式弹簧连接

    紧凑型回拉式弹簧连接承受强烈振动时仍然能够实现可靠、稳定的连接。

  • 快速免剥线连接
    快速连接

    采用专利的快速免剥线端子,无需预处理导线,接线快速。

  • 螺钉连接
    螺钉连接

    普遍认可的螺钉式接线端子满足严格的应用要求,适用于多个领域。

  • 螺栓连接
    螺栓连接

    每个螺栓都可连接多个电缆端头,能够长期可靠地连接各种型号的导线。

  • 栅栏式接线端子
    栅栏式接线端子

    使用栅栏式接线端子可方便快捷地连接带O形电缆端头的导线。

  • 特殊连接
    特殊连接

    用于特殊工业应用的连接技术

搜索范围 接线端子

显示该分类下的所有产品

由于配有双通道桥接井,可使用相同的附件自由组合直插、螺钉、弹簧、快速免剥线或螺栓等连接技术。

优势

  • 采用不同连接技术的接线端子可随意组合,灵活性更高
  • 采用双通道桥接井,桥接和测试更轻松
  • 采用统一的桥接、标识和测试配件,节约更多成本

CLIPLINE complete:一套端子系统,支持多种连接方式

CLIPLINE complete接线端子系统  

CLIPLINE complete接线端子系统

CLIPLINE complete端子系统可灵活应对客户在世界各地的各种需求。可供选择的连接方式如下:

  • 便捷的的PT和PTV直插式连接
  • 通用UT螺钉连接
  • 紧凑的ST回拉式弹簧连接
  • QT QUICKON快速免剥线连接
  • COMBI插拔式连接解决方案
  • 稳固的RT螺栓连接

CLIPLINE complete,适用于多种接线端子的统一附件

一种附件适用于多种连接技术  

一种附件适用于多种连接技术

CLIPLINE complete接线端子系统为各种连接技术提供统一的附件:

  • 采用标准的标识和测试配件,降低了仓储和物流成本。
  • 通过双通道桥接井,可自由组合所有接线端子。
  • COMBI连接系统的统一插拔区域帮助用户实现快速模块化的应用组态。
  • 所有分断端子的多功能标准分段区均可连接各种导线。

CLIPLINE complete——连接技术性能出众

经国际认证的接线端子系统  

经国际认证的接线端子系统

菲尼克斯电气接线端子的测试标准远高于基本接线端子的测试标准。这样的测试结果确保了产品可适用于各种工业应用,如:

  • 机械和系统制造
  • 过程技术和过程工程
  • 化工和石化行业
  • 轨道交通行业
  • 造船行业
  • 能源技术

由于采用合理的设计和高品质的材料,菲尼克斯电气的接线端子的质量优于标准。

适用于连接、防护和电位分配的CLIPLINE complete系列

CLIPLINE complete接线端子和PTCB电气设备保护装置  

方便快速地为接线端子增加合适的电气设备防护装置

采用适用的保护方案,可以轻松快捷地拓展现有系统。采用CLIPLINE complete设计,结合合适的PTCB电子断路器,即可实现这个目标。

  • 采用CLIPLINE complete系统的标准附件连接接线端子和设备保护装置。
  • 设备防护装置可根据您的应用要求,设置从1到8A的电流值,从而降低存储成本。
  • 使用免工具的直插式连接技术和整体较窄的PTCB设备,节省安装时间和空间。

PROJECT complete:从数字到现实

PROJECT complete规划和标识软件  

PROJECT complete规划和标识软件

PROJECT complete规划和标识软件支持控制柜制造全过程。该软件具有操作直观的用户界面,支持端子条的个性化规划、自动检测和直接订购。物料清单可在线传输给菲尼克斯电气。您将立即收到报价以及供货情况。PROJECT complete经优化的界面适用于各种常用CAE程序。此外,使用PROJECT complete规划和标识软件,能够轻松方便地创建不同材料的标识。

接线箱和空箱

CLIPSAFE接线箱和空箱  

CLIPSAFE接线箱和空箱

菲尼克斯电气提供CLIPSAFE系列优质空箱、预制空箱以及不锈钢和聚酯接线箱。CLIPSAFE系列产品通过各种相关认证,适用于防爆区域。该系列接线箱型号多样,功能齐全,可根据客户的应用要求而定制。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/vVRNb8IwDP01PUZJm6QNx6qaxvgSE2OjvVQhTSCIpqUEOvj1K3DagVYTYrkkjuxn-8nPMIELmBh-1CtudWH4trHjxE-ZN4z6r8QdsxC_oPcenc-mIzzqD134CROYlEJnMPYxxi73MVBKUEA49QCjDAFFKJMuYV7A-cVbGFvaNYyFOa8dVMulg3KujYPKqsgOwu4dtNV7m5Z8JZt3KZapKIyRwhbVPi2BhwCiwHUd5AVSehnJQJBlPiDEVYD1PAUE8n1FVcYIpvCrrQU3oDBp7_AWj-6cEHXFx018cNchago8alnDuSmqvGF89kdC-6grQ_Bghnb4GXkqvPdk-OeS8-Y_F_7R6gddw9voX292uyRsZFsYK78tXPybbpO26q7KvTq0SHN2XqfRJJ0uomjSNcf0xp7Oy60W2o6LTG5hbKuDvHxzcdmIMN5LXon1dSm0YpV5zvBJg3hwrOsPlUdL9vs6YbQhfHlWp_AHrWkKRA!!/