菲尼克斯电气的DATATRAB DT产品系列可为大量应用提供保护:
- 高达10 千兆以太网的高速网络
- 带有RS-485接口的网络
- 用于电信应用的模拟量和数字量接口,包括DSL
所有的电涌保护器均与系统兼容,且采用合适的连接技术。
DT-LAN-CAT6+型号可支持以太网、以太网供电(PoE)、ISDN、令牌环网和DS1等各种高速传输数据协议。
DATATRAB可用作适配器或DIN导轨模块。
IT接口对于过电压极其敏感。理想情况下,高传输速率不应受到保护电路的影响。而功能强大且反应迅速的组件能提供可靠保护,同时衰减较低。进而安全限制过电压, 且带宽几乎不受影响。
9位D-SUB连接器,提供细电涌保护,用于PROFIBUS-DP的电涌保护,传输速率达12 mbps。
带有状态指示灯的电涌保护器,适用于模拟量和数字量电信接口(VDSL最高达250 Mbps,G.fast最高达1.5 Gbps),安装在表面安装式壳体中。产品亦可卡接到DIN导轨上。内置过载保护(电源交叉)。接口:RJ45 (RJ12) 和直插式。
数据网络的电涌保护最高1 Gbps。可用于以太网、以太网供电(PoE、模式A和模式B)、令牌环、ISDN和DS1中。RJ45保护插头带单独的接地电缆和NS 35 DIN导轨卡接支脚。
EA级(CAT6A)电涌保护装置,适用于千兆以太网(至10 Gbps),令牌环,FDDI/CDDI,ISDN和DS1。适用于以太网供电(PoE++ / 4PPoE)“模式A”和“模式B”。RJ45连接插头带单独的接地电缆,与NS 35 DIN导轨卡接便可实现接地连接。
螺钉连接端子,带分断触点,用于保护插头CT和CTM。 在MCR和电信系统中使用。 设计: 10个双线
电涌保护,内置状态指示灯和刀闸分断,用于带公共参考电位的三条信号线缆。适于高频应用和无电源电压的电信接口(最大速率90 Mbps)。通过气体放电管间接接地,HART兼容。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
D-SUB-9电缆外壳
电涌保护插头,安装在基座上,用于IT系统中2个浮地信号线和地线的常规模式电压粗/细保护,为接地提供共模电压粗保护。 工作电压: 12 V DC
插件架带接地导轨,最多可安装10个LSA-PLUS保护插头(COMTRAB CTM),可插入CT-TERMIBLOCK 或 断接条LSA-PLUS中。
D-SUB-15电缆外壳
新款DT-TELE-WM-RJ45-PT-I保护装置保护高速电信应用免受电涌电压损害。电涌保护器可轻松安装到DIN导轨、控制柜面板和墙壁上。
适用于信息技术的电涌保护器
菲尼克斯电气的DATATRAB DT产品系列可为大量应用提供保护:
所有的电涌保护器均与系统兼容,且采用合适的连接技术。
DT-LAN-CAT6+型号可支持以太网、以太网供电(PoE)、ISDN、令牌环网和DS1等各种高速传输数据协议。
DATATRAB可用作适配器或DIN导轨模块。
TERMITRAB complete的总宽度仅为6 mm,能以TTC‑6‑1x2‑TELE...解决方案的形式为电信接口提供紧凑可靠的保护。保护电路针对VDSL应用进行优化。即使在高达250 Mbps的高数据传输速率下,紧凑型电涌保护解决方案也可实现可靠的抗瞬变保护,且不会影响所需信号。
适用于电信接口的电涌保护器采用直插式和螺钉式连接技术。
目前,PLUGTRAB PT-IQ智能电涌保护器还能可靠保护数据电缆,使其免受电涌电压的影响。其保护电路专为HF应用进行设计。保护电路中的所有限压元件始终处于监控之下。
优势:即使是频繁的电涌电压造成的原有损坏,也能被检测到并显示出来。借助多级状态指示灯,用户可随时确定电涌保护器的状态:
控制器可为所连的各类保护器提供群组遥信功能。用户可任选常规螺钉连接或便捷直插式连接两种方式。
使用中的DATATRAB
适用于信息技术的电涌保护器可分为两类:
数据技术适用于电压较低,而传输速度较快的应用。然而由于电缆基础设施条件的限制,电信系统中的数据传输速度较慢,且电压较高。