D-LAN-CAT.5-HC
-
电涌保护器
2800763
数据网络的电涌保护最高1 Gbps。可用于以太网、以太网供电(PoE、模式A和模式B)、令牌环、ISDN和DS1中。RJ45保护插头带单独的接地电缆和NS 35 DIN导轨卡接支脚。
产品详情
| 产品系列 | DATATRAB |
| IEC 类别 | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| VDE要求等级 | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| 类型 | 适配器采用DIN导轨安装 |
| 位数 | 8 |
| 每模块的线对 | 4 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 28 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 深度 | 60 mm (包括 NS 35 适配器) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 外壳材料 | PC+ABS |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| 最大连续工作电压UC | ± 5 V DC |
| 最大持续电压UC(线-线) | ± 5 V DC (±57 V DC/PoE+) |
| 额定电流 | ≤ 1.5 A (25 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 600 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 350 A |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 2 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 1 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 8 kA |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-线芯) | ≤ 25 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-地) | ≤ 100 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-线芯) | ≤ 25 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-地) | ≤ 100 A |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 25 V |
| ≤ 90 V (PoE) | |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 750 V |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 35 V |
| ≤ 110 V (PoE) | |
| 残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 850 V |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 20 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 90 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
| ≤ 35 V (C1 - 700 V / 350 A) | |
| ≤ 110 V (C1 - 700 V / 350 A - PoE) | |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 700 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
| ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | ≤ 0.5 dB (100 MHz/100 Ω) |
| ≤ 1 dB (100 MHz/100 Ω/Link Class E) | |
| 近端串扰衰减 | 典型值 63 dB (1 MHz / 100 Ω / Link Class E) |
| 典型值 43 dB (16 MHz / 100 Ω / Link E级) | |
| 典型值 30 dB (100 MHz/100 Ω/Link Class E) | |
| > 40 dB (100 MHz/100 Ω) | |
| 截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统 | 250 MHz |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 15 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| 电容(线芯-地) | 典型值 5 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
| 冲击耐受力(线-线) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C1 - 700 V / 350 A | |
| 冲击耐受力(线-地) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| D1 - 1kA | |
| 附加技术数据 | |
| 最大总放电电流I total max (8/20) µs | 10 kA (1x) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| VDE要求等级 | B2 |
| C2 | |
| D1 | |
| C1 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | VDE 0110-1 / IEC 60664 |
| 标准/规格 | IEC 61643-21/A1 |
| 注意事项 | 2008 |
| 标准/规格 | GB/T 18802.21 |
| 注意事项 | 2004 |
| 标准/规格 | EN 61643-21/A1 |
| 注意事项 | 2009 |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2000 |
| 安装类型 | 采用特殊连接的电涌保护插头和DIN导轨,35 mm |
| 订货号 | 2800763 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL3112 |
| 产品关键代码 | CL3112 |
| GTIN | 4046356730280 |
| 单件重量(含包装) | 178 g |
| 单件重量(不含包装) | 25 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 45d9601d-4c22-4fe9-b5f1-3de07a7837df |
优势
5类和6类数据网络
可靠的传输速度高达1 Gbps
保护适配器,通过 RJ45 连接器建立8个信号通道