DT-TELE-WM-RJ45-PT-I
-
电涌保护器
1464188
带有状态指示灯的电涌保护器,适用于模拟量和数字量电信接口(VDSL最高达250 Mbps,G.fast最高达1.5 Gbps),安装在表面安装式壳体中。产品亦可卡接到DIN导轨上。内置过载保护(电源交叉)。接口:RJ45 (RJ12) 和直插式。
产品详情
适配产品
优势
使用螺钉轻松安装到机柜和墙壁上,还可卡接到DIN导轨
设备配有状态指示灯,精确监测功能
不受限制的高速数据传输
由德国电信进行的测试证明了与VDSL、vectoring VDSL、super-vectoring VDSL (SVVDSL) 和G.fast的兼容性
发生过载(电源交叉)时,集成的分断机构和电子限流器会做出安全响应