您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

信号隔离变送器和测量变送器确保信号传输不受干扰。

信号隔离变送器和测量变送器

信号隔离变送器和测量变送器确保测量和控制技术中的信号传输不受干扰。此外,本安、SIL认证的信号隔离变送器和测量变送器可提供防爆保护,并确保人员、环境和系统的安全。

完整产品列表
选择适合应用的信号隔离变送器和测量变送器

在此轻松订购合适产品,可根据应用进行个性化预配置,支持1台起订。

菲尼克斯电气还可为预配置产品提供相应的工厂校准证书。可提供附带/不带测试数据的校准证书。证书在生产过程生成,直接随产品出厂。

跳转至产品列表
信号隔离变送器和测量变送器
DIN导轨上的MINI Analog Pro本安信号隔离变送器,带有德国创新奖金奖标志和GIT安全大奖标志

小型化趋势中的关键节点 超薄型MINI Analog Pro本安信号隔离变送器荣获重大奖项

MINI Analog Pro 6.2 mm新款本安信号隔离变送器,外形纤细,可提供防爆保护和功能安全。与目前的解决方案相比,可节省50%的空间,能可靠处理测量技术信号,同时可确保人员、环境和系统的安全。产品始终满足高安全等级要求,涵盖鲜少能及的SIL 3等级。操作理念和端到端数字化,特别便于用户使用,且面向未来。

产品凭借这一创新发展荣获GIT安全大奖,并在德国创新奖竞赛中斩获金奖。

标准型和防爆型信号隔离变送器和测量变送器对比

适合各类应用的信号隔离变送器和测量变送器

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

低安装高度的超薄型本安和SIL 3设备

MACX Analog

技术成熟的全面解决方案

适用于标准应用的型号
本安和无火花型防爆型号
一致的SIL 3 1oo1功能安全:AI、AO、DI、DO
SIL 2 SC 3或 SIL 3功能安全,型号特定:AI、AO、DI、DO
PL d、PL c功能安全,型号特定
双通道设计
支持宽域供电的型号
不间断测量电流回路
环境温度范围为-40°C ... +70°C,无降容
通过信号隔离变送器App检索信息 NFC 和二维码 二维码

主要特点

  • 用于安全隔离、调节、滤波和放大输入和输出端模拟量信号的全套解决方案
  • 更安全,节省更多空间:超薄型信号隔离变送器和测量变送器总宽仅为6.2 mm,兼具本安和达SIL 3的安全等级
  • 采用单通道和双通道本安信号隔离变送器及测量变送器,为所有防爆区域和气体组别提供有效的防爆保护
  • 信号隔离变送器通过SIL认证,操作安全性高
  • 信号隔离变送器支持总线和网络连接,通过电气隔离将现场信号安全集成到工业网络

MINI Analog Pro超薄型信号隔离变送器和测量变送器 低安装高度的超薄型本安和SIL 3设备

DIN导轨上的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器
带有符号的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器
带有SIL符号的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器
DIN导轨上支持电流信号测量的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器
带有Profinet网关与信号隔离变送器App的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器
带有NE 95符号的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器
DIN导轨上的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器

超薄型MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器结构紧凑,安装高度低,兼具本安防爆和高达SIL 3等级的1oo1架构功能安全。产品易于使用操作,支持多种配置选项和端到端数字化,优势众多。

带有符号的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器

MINI Analog Pro本安信号隔离变送器通过多项国际防爆认证,适用于所有防爆区域和物质组别。此外,产品还具备采矿认证、-40°C到 +70°C的宽温工作范围并符合工作海拔范围高达5,000 m的文档要求,可用于要求严苛的环境。

带有SIL符号的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器

MINI Analog Pro信号隔离变送器可处理各种频率以及多种输入信号,包括NAMUR、mA和mV。依托安全隔离,设备既可无干扰地将信号从现场传输至控制器,亦可从控制器传输至现场。此类信号包括 模拟量标准信号(如 0/4 ... 20 mA)、电信号以及来自热电偶和电阻温度计(如 PT100)等温度传感器的信号。

DIN导轨上支持电流信号测量的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器

行线槽之间亦可节省空间:所有连接元件均能从正面操作,清晰可见。此外,插拔式接线端子和采用DIN导轨连接器的电源桥接助力实现便捷安装。不间断电流信号测量和多种配置选项则简化了调试和维护作业。

带有Profinet网关与信号隔离变送器App的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器

MINI Analog Pro插拔式网关可数字化多达8个以任意方式组合的信号隔离变送器、测量变送器和测量互感器的测量值(如 输入0/4 ... 20 mA)。另外,信号隔离变送器App这款数字工具还可轻松完成配置、监测和信息获取。App还支持配置DIP开关,进而缩短调试时间。此外,数字化NFC标签和铭牌确保产品满足未来需求。
数字化服务再添一员:通过用户引导式Web选型软件即可轻松订购个性化配置产品,系统支持1件起订。如有需要,我们还将提供相应的工厂校准证书。

带有NE 95符号的MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器

NE 95型式测试由独立测试实验室实施。因此,设备在技术特性、防爆保护、维修、安装和设备文档方面均符合过程行业的要求。

MINI Analog Pro产品动画

MINI Analog Pro信号隔离变送器总宽仅为6.2 mm,兼具本安认证和安全等级达SIL 3的功能安全,是真正的独一无二的产品。每米可处理多达160个信号——是现代化、紧凑型系统的理想选择,可用于储存可再生能源 等。

MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器 技术成熟的全面解决方案

DIN导轨上的MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器
带有防爆保护符号的MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器
带有SIL和PL符号的MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器
总宽仅12.5 mm的双通道设备
带有宽域供电符号的MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器
带有NE 95符号的MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器
DIN导轨上的MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器

MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器可为安全电气隔离和可靠的信号匹配提供全面解决方案。在本安电路中,本安型号产品为所有防爆区域和物质组别提供防爆保护。产品始终针对符合IEC/EN 61508和PL EN ISO 13849标准的安全应用进行研发,旨在确保人员、环境和系统的安全。

带有防爆保护符号的MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器

MACX Analog本安信号隔离变送器和测量变送器通过多项国际防爆认证,适用于所有防爆区域和物质组别。此外,产品还具备采矿和海事认证,提供-40°C到 +70°C宽温工作范围型号并符合工作海拔范围高达5,000 m的文档要求,可用于要求严苛的环境。

带有SIL和PL符号的MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器

MACX Analog防爆信号隔离变送器和测量变送器适用于各类安全等级高达SIL 2 SC 3或SIL 3的安全相关应用。针对机械制造,可选用通过PL认证的产品。产品提供标准型和防爆型两种型号以供选择。

总宽仅12.5 mm的双通道设备

双通道型号设备和信号倍增器总宽仅为12.5 mm,可节省空间。此类超薄型设备安全分离输入和输出,确保信号处理可靠。

带有宽域供电符号的MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器

电源电压为24至230 V AC/DC的型号产品通用于全球供电网络,即使无24 V DC电压供电亦可运行。

带有NE 95符号的MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器

通过依照NE 95标准实施的型式测试,MACX Analog信号隔离变送器、测量变送器和测量互感器可满足过程行业的技术特性、防爆、维护、安装和设备文档要求。该类测试由独立测试实验室实施。

系统部件和附件 采用DIN导轨连接器,实现简便的电源桥接、灵活供电和便捷诊断

系统组件:DIN导轨上的DIN导轨连接器和信号隔离变送器
带有DIN导轨总线连接器的MINI Analog Pro、MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器
DIN导轨上的各个DIN导轨连接器
QUINT POWER系统电源
带有倍加福 (Pepperl+Fuchs) 电源轨适配器的MINI Analog Pro、MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器
系统组件:DIN导轨上的DIN导轨连接器和信号隔离变送器

有源24 V信号隔离变送器可通过接线端子供电,亦可使用模块化DIN导轨连接器打造灵活的电源桥接系统解决方案。DIN导轨连接器尤为适于多通道应用,即使是在运行过程中也能轻松完成安装、系统扩展或模块更换作业。产品组合还包括编程适配器和直通式接线端子 等额外附件。

带有DIN导轨总线连接器的MINI Analog Pro、MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器

TBUS DIN导轨连接器兼容MINI Analog Pro和MACX Analog产品系列。因此可使用以下类型的电源:
• 通过设备内部电源输入直接馈电
• 通过独立电源模块馈电
• 通过宽域输入的系统电源供电

DIN导轨上的各个DIN导轨连接器

供电系统的所有组件均受到机械防护以防输入和输出接触。接触元件均置于坚固的塑料壳体中。除防插错编码外,DIN导轨连接器还配有辅助装置以便快速、无差错地插入模块。

QUINT POWER系统电源

QUINT POWER电源尺寸极小,但仍可在100 W以下的功率范围内实现高系统可用性。该电源专门针对MCR技术研发,可使信号隔离变送器通过DIN导轨连接器由230 V AC电源直接供电。电源仅需卡接到TBUS,输送电流可达2.5 A。

带有倍加福 (Pepperl+Fuchs) 电源轨适配器的MINI Analog Pro、MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器

系统扩展和装置改造的理想之选:适用于倍加福 (Pepperl+Fuchs) K和SC系列供电系统的电源轨适配器。MINI Analog Pro和MACX Analog系列产品借助电源轨适配器可替代现有装置中的倍加福K和SC系列电源轨。产品可紧密贴合电源轨并配有机械编码,实现安全抗振连接。由此即可安装到防爆2区内。

持有智能手机并显示信号隔离变送器App的手

智能配置、监测和识别 信号隔离变送器App

除监测过程数值外,信号隔离变送器App还可轻松识别和配置产品。App亦支持访问装箱单和数据表等模块特定文档。针对配有DIP开关的产品,App提供DIP开关设置助手功能。通过NFC (MINI Analog Pro)、蓝牙或二维码均可轻松连接。App支持Android和Apple iOS智能手机,可免费获取。

电子文档
信号匹配和防爆保护

采用3端电气隔离,实现安全、无干扰的信号匹配、传输和可视化。菲尼克斯电气的信号匹配和防爆保护产品组合涵盖NAMUR信号隔离变送器、双极信号隔离变送器、温度测量变送器、电源隔离器等产品,可执行安全、无干扰信号传输所涉及的各种任务。

打开电子文档
“信号匹配和防爆保护”宣传册封面