您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

混合马达启动器

混合马达启动器

单台混合马达启动器即可替代传统换向接触器,并实现电机保护功能。混合马达启动器可安全可靠地切换电机。该设备可用于三相异步马达的换向和保护。混合马达启动器系列包括带急停等多种功能的正向和换向启动器。

混合马达启动器的优势

  • 内置锁定电路和负载线路,布线更快捷
  • 双金属片实现高达9 A的可调式马达保护
  • 通过选用合适的网关可实现灵活直观的现场总线连接
  • 配备上游安全继电器,在急停后可通过DIN导轨连接器轻松实现群组停机
  • 马达启动器是COMPLETE line系统的一部分

新产品

安装在DIN导轨上的IFS PROFIsafe网关

IFS PROFIsafe网关

适用于马达启动器的安全网络

IFS PROFIsafe网关可轻松实现最多15个马达启动器的网络集成。安全切换马达启动器的启用输入:在控制层减少宝贵的I/O操作,在接口层使用经济高效的解决方案。

主要特点

  • 在PROFIsafe中集成IFS设备
  • 安全数字量输入和输出
  • 额外的数字量输入和输出
  • 功能安全,可实现三相电机的单独关断和群组关断
  • 经济高效
  • 总宽仅45 mm

优势

  • 使用安全输出,可实现马达启动器的安全关断
  • 设计紧凑,宽度仅为45 mm,节省控制柜内空间
  • 通过其他I/O灵活扩展
  • 通过自动化软件或clipx ENGINEER设备参数设置,可进行快速配置、状态监控和诊断
  • 通过Interface系统(IFS)总线连接,保存网络地址

CONTACTRON混合型技术

CONTACTRON混合型技术

CONTACTRON混合型技术 马达启动器使用寿命可延长十倍

CONTACTRON混合型技术,使用寿命延长十倍:整合无磨损半导体技术和耐用型继电器技术,提高系统可用性。

实现高系统可用性的模块化混合马达启动器

实现高系统可用性的模块化混合马达启动器

模块化混合马达启动器

菲尼克斯电气全新的CONTACTRON pro系列产品可轻松实现安全集成和模块化扩展。该系列产品采用混合型技术,操作简便,可轻松实现功能安全,提高系统可用性

混合马达启动器的优势

  • 配备上游安全继电器,在急停后可通过DIN导轨连接器轻松实现群组停机
  • 混合型技术,使用寿命延长十倍,系统可用性高
  • 易于操作:使用经济型DIN导轨连接器,无需接线,节约成本
  • 借助选配的继电器模块,可靠反馈马达状态
使用IO-Link轻松联网混合马达启动器

使用IO-Link轻松联网混合马达启动器

可联网的马达启动器

通过INTERFACE系统接口集成至现场总线系统。菲尼克斯电气提供适于各种常见现场总线系统的网关。使用Interface系统和IO-Link型号启动器,可将设备联网,轻松传输过程数据。该方案不仅可节省空间和布线工作量,还支持诊断功能。自定义过程数据链接可满足包括数字化和工业4.0应用在内的各种应用要求。

混合马达启动器的优势

  • 通过选用合适的网关可实现灵活直观的现场总线连接
  • 无需额外接线即可向IFS设备提供24 V电源
  • 带DIN导轨连接器锁扣,可快速连接其他IFS设备
  • 网关带8个数字量输入和4个数字量输出,控制器无需I/O卡件
独立式马达启动器:按需选择功能,成本效益高

独立式马达启动器:按需选择功能,成本效益高

独立式马达启动器

紧凑型混合马达启动器可安全可靠地切换马达。该设备可用于三相异步马达(50 W至3 kW)的换向和保护。混合马达启动器系列包括带急停和马达保护功能的正向和换向启动器。

独立式马达启动器的优势

  • 超薄设计,总宽度仅为22.5 mm,空间占用少
  • 内置锁定电路和负载线路,接线更轻松
  • 实现柔和切换的CONTACTRON混合马达启动器技术,使用寿命延长十倍
  • 双金属片实现高达9 A的可调式马达保护
  • 集成安全功能,等级可达SIL 3和PL e,实现安全停机