ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9 - 混合型电机起动器
2903906

混合电机起动器,用于反向起动三相交流电机,高达500 V AC,9 A输出电流,24 V DC控制电压,可调过载分断、至SIL 3/PL e的紧急停机功能以及插拔式连接

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

22.5 mm宽
安全性符合 IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849:PL e
减少接线量
使用寿命长
节省空间
3相线桥
用于双金属功能的可调电流
低磨损开关