逻辑模块 —— 极为紧凑的控制和开关

可编程逻辑模块/控制继电器

在逻辑模块(或控制继电器)市场,PLC logic逻辑继电器系统是首款集逻辑、接口和现场连接层于一体的解决方案。借助单个紧凑系统即可实现I/O信号的切换和控制。可根据需要将逻辑模块与相应的继电器和模拟量模块结合起来。这种模块化结构适于多种应用。

逻辑模块:系统一览

逻辑模块:逻辑继电器系统组件

逻辑模块:逻辑继电器系统组件

多种模块可供选择,轻松扩展系统。除基本模块外,菲尼克斯电气还提供适于复杂任务的扩展模块。每个逻辑模块配有八个可选的PLC-INTERFACE模块。一个基本模块和两个扩展模块即可采集和切换多达48个I/O信号。

1. 基本模块
PLC logic只需一个基本模块即可处理16个I/O信号,总宽仅为50 mm。

2. 扩展模块
无需借助工具,通过内置连接器即可连接基本模块和扩展模块。

3. 存储器模块
保存程序或将其轻松复制到其它设备。

4. 继电器和模拟量模块
模块化设计以及大量可选的继电器模块和模拟量模块,实现特定通道配置。

5. PLC logic App
通过iOS和Android应用程序便捷调整和监测参数。利用应用程序及相应的蓝牙适配器,可以无线形式快速访问过程数据。

使用控制器继电器的优势

  • 插拔式开关元件,可用性高
  • 根据应用要求灵活配置继电器模块和模拟量模块的输入/输出通道
  • 采用直插式连接技术和传感器或执行器布线专用型号,布线更高效
  • 软件界面直观清晰,轻松执行项目
  • 使用蓝牙适配器和PLC logic App实现无线操作和监测
  • 可编程逻辑继电器是COMPLETE line系统的一部分

新产品

DIN导轨上配有Modbus/RTU接口的PLC logic

高度紧凑且可联网的逻辑模块

快速Modbus/RTU连接

通过RS-485 Modbus/RTU联网,可轻松将智能PLC logic集成至上级控制器。针对过程数据以及PLC logic的运行通知和错误消息,实现快速可靠的分布式远程I/O访问。

主要特点

  • 通过基于Web的管理 (WBM) 轻松完成网络配置
  • 调度和偏置
  • 广播功能
  • 通过RS-485轻松实现Modbus/RTU联网
  • 即使出现通信故障,仍可实现分布式控制功能
  • 直插式连接技术

优势

  • 插拔式开关元件和分布式控制功能,实现高可用性
  • 定制化搭配继电器或模拟量模块的输入或输出通道,灵活性强
  • 编程界面直观清晰,轻松执行项目
  • 通过RS-485实现Modbus/RTU快速联网