逻辑和通信模块
逻辑模块
PLC-LOGIC-KIT-BM2 - 启动工具
PLC-LOGIC-KIT-BM2
-
启动工具
1064629
PLC logic套件包括:插拔式基础逻辑模块 (BM2) 和八个带插拔式接口的继电器模块(1个转换触点,250 V AC/DC,最大6 A)
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
套件包括
PLC-V8C/PT-24DC/BM2
-
控制器
2907446
PLC-RPT- 24DC/21
-
继电器模块
2900299
技术数据
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
产品属性
产品类型
启动工具
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
1064629
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK26Z2
产品关键代码
DK26Z2
GTIN
4055626722726
单件重量(含包装)
565.8 g
单件重量(不含包装)
544 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242219
ECLASS-15.0
27242219
ETIM
ETIM 10.0
EC002581
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Hexahydromethylphthalic anhydride
(CAS编号: )
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
dd869890-e63b-45cd-bca4-6ffaf49eebce
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助