测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 10, 位数: 5, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
适用于保护技术和控制工程的模块化组合测试单元
FAME是创新型模块化组合测试单元,可用于针对中压和高压开关设备中保护技术的所有测量和测试任务。模块化组合测试单元对复杂开关操作进行组合,可用于测试电流互感器及电压变送器功能,以及脱扣和信号触点。您现在可以轻松、安全、快速地进行人工测试。
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 连接量: 8, 位数: 4, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
测试插头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 额定接线容量: 2.5 mm2, 颜色: 红色
电源插头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 位数: 5, 额定接线容量: 6 mm2, 颜色: 灰色
电源插头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 位数: 9, 额定接线容量: 6 mm2, 颜色: 灰色
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 连接量: 50, 位数: 25, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 14, 位数: 7, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
测试插头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 位数: 5, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 颜色: 灰色
电源插头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 位数: 7, 额定接线容量: 6 mm2, 颜色: 灰色
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 连接量: 36, 位数: 18, 接线方式: 环型电缆插针, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
FAME选型软件
优势
- 对开关操作进行功能分组,方便省时
- 回路自动短路功能,确保安全性
- 采用定制型模块化设计和标准附件,成本效益高
- 紧凑的插拔式测试基座和交错式测试插孔布局,节省空间
- 使用标准化CLIPLINE complete系统附件实现壁挂式安装或DIN导轨安装,灵活度高
- 集成防触电保护,可保障操作人员的安全
- 大面积标识和易于识别的开关状态,连接更清晰
FAME模块化组合测试单元 适于各类任务的解决方案
越来越多的开关设备和接口必须定期进行测试。FAME模块化组合测试单元现可在不增加时间和成本的情况下实现这种测试。模块化组合测试单元的功能在于对复杂开关操作序列进行分组。
FAME模块化组合测试单元一览
FAME模块化组合测试单元一览
FAME 1模块化组合测试单元
FAME 1针对电流和电压互感器以及脱扣、信号触点,将复杂的开关操作进行模块化组合,节省柜内空间,同时实现功能测试。该系统采用常开设计, 因此,正常运行时需要工作插头。插拔式测试基座中的插拔式桥接件能实现回路自动短路功能。测试单元在控制柜内侧设有螺钉接口或直插式接口。插拔式测试基座则只需拧装到面板开口即可。测试单元可配备标准插头或紧凑型插头。菲尼克斯电气还提供带辅助触点的型号 (AUX),实现额外的状态检测功能。
FAME 2模块化组合测试单元
FAME 2模块化组合测试单元不带工作插头,其针对电流和电压互感器以及脱扣、信号触点,将复杂的开关操作进行模块化组合,节省柜内空间,同时实现功能测试。通过不同长度的插头即可预先配置开关点。系统采用常闭设计。测试插头的插拔式桥接件能实现回路自动短路功能。与FAME 1类似,模块化组合测试单元提供螺钉和直插式连接两种型号。测试单元既可安装到面板开口,亦可使用特殊插拔式测试基座安装到DIN导轨上。FAME 2可配备标准插头或设有固定锁定位置的扭转操作手柄插头。菲尼克斯电气还提供带辅助触点的型号 (AUX),实现额外的状态检测功能。
FAME 3模块化组合测试单元
FAME 3模块化组合测试单元不带工作插头,其针对电流和电压互感器以及脱扣、信号触点,将复杂的开关操作进行模块化组合,节省柜内空间,同时实现功能测试。系统采用常闭设计。插拔式测试基座中的插拔式桥接件能实现回路自动短路功能。在控制柜内侧,FAME 3配有环形电缆端头。测试单元支持安装到面板开口。产品可配备标准插头、紧凑型插头设有固定锁定位置的扭转操作手柄插头。菲尼克斯电气还提供带辅助触点的型号 (AUX),实现额外的状态检测功能。
FAME 3 RACK模块化组合测试单元
FAME 3 RACK模块化组合测试单元不带工作插头,其针对电流和电压互感器以及脱扣、信号触点,将复杂的开关操作进行模块化组合,节省柜内空间,同时实现功能测试。通过模块化插拔式测试基座即可预先配置开关点。系统采用常闭设计。无需工作插头。在控制柜内侧,FAME 3 RACK配有带外加螺钉的环形电缆端头。测试单元既可安装到面板开口,亦可安装到19"支架上。得益于FAME 3 RACK测试单元的模块化结构,可轻松复制装有2到4个机架单元和不同位数的插拔式测试基座。测试单元可配备设有固定锁定位置的扭转操作手柄插头。菲尼克斯电气还提供带辅助触点的型号 (AUX),实现额外的状态检测功能。
FAME 3 SL模块化组合测试单元
FAME 3 SL模块化组合测试单元
FAME 3 SL是FAME 3模块化组合测试单元的紧凑型号产品。FAME 3 SL针对电流和电压互感器以及脱扣、信号触点,将复杂的开关操作进行模块化组合,模块紧凑且颜色各异,同时实现功能测试。测试单元的操作在大多数情况下是相同的。除此之外,它们仅在插拔式测试基座的装配和测试插头操作上有所不同。
模块化组合测试单元产品手册
下载
您想获得模块化组合测试单元相关印刷资料吗?以下将提供有关模块化组合测试单元的产品手册。手册将简要介绍各类模块化组合测试单元以及一系列分断测试端子。