CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 F | ||||
400 V | 30 A | 24 - 8 |
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 10, 位数: 5, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
产品类型 | 测试端子条 |
位数 | 5 |
针距 | 8.2 mm |
连接量 | 10 |
行数 | 1 |
电位 | 5 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
额定浪涌电压 | 4 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
测试电涌电压 | 5 kV |
额定横截面 | 6 mm² |
第一层 | |
螺纹 | M4 |
紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
剥线长度 | 10 mm |
塞规 | A5 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 30 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
额定电压 | 400 V |
额定横截面 | 6 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 74 mm |
高度 | 81 mm |
深度 | 81 mm |
针距 | 8.2 mm |
板厚度 | 1 mm ... 4 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 4.8 kV |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 4 mm² | 500 A |
300 A | |
1250 A | |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 已通过测试 |
概述 | |
接线端子安装 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | 面板开口 |
测试力设定值 | 5 N |
结果 | 已通过测试 |
注意事项 | 面板开口尺寸请见附录。 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等级 | 1.857 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 0.8g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 5g |
电击时间 | 30 ms |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | 壁挂式安装 |
接线端子安装 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
订货号 | 3069048 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | BE6111 |
产品关键代码 | BE6111 |
GTIN | 4046356744874 |
单件重量(含包装) | 218.74 g |
单件重量(不含包装) | 211.12 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 F | ||||
400 V | 30 A | 24 - 8 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 80d9e026-e0b6-4b96-80ca-e19327e92619 |