不含工作插头的分断测试系统,可实现互感器回路自动短路功能

不带工作插头的分断测试系统

设计便于维护的测试流程

FAME 3可将测试系统进行模块化整合。

返回至 插拔式测试系统

类别

搜索范围 不含工作插头的分断测试系统,可实现互感器回路自动短路功能

显示该分类下的所有产品

FAME 3将复杂的开关柜内操作针对电流和电压互感器回路以及跳闸信号回路进行模块化组合,节省柜内空间,同时实现简单高效的功能测试。系统采用常闭设计。无需工作插头。分断测试基座的桥接件实现回路自动短路功能。

优势

  • 回路自动短路功能和防触电设计,确保安全性
  • 采用标准化CLIPLINE complete系统附件的分断测试基座,其短路桥接件可组态
  • 获得专利的扭转操作手柄,安全性高
  • 状态切换插头执行特殊的测试操作
  • 紧凑的螺钉连接,用于针距8.2 mm的环形和叉形电缆插针
  • 与现有测试系统的面板开口兼容
  • 预装分断测试基座,节省成本

设计出色

FAME测试插头  

FAME测试插头

红点设计大奖往往授予优秀的创意工业设计。国际评审团会在参选产品中评选出优秀的创意作品。FAME在设计上充分考虑了功能性,因此赢得了评审团的青睐,荣获2014年的红点大奖。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100