无工作插头且带回路自动短路功能的分断测试系统

不带工作插头的分断测试系统

整合测试流程

FAME 2可将测试系统在一个模块中整合。

返回至 插拔式测试系统

类别

搜索范围 无工作插头且带回路自动短路功能的分断测试系统

显示该分类下的所有产品

FAME 2分断测试系统不带工作插头,可将复杂的开关柜内操作针对电流和电压互感器回路以及跳闸信号回路进行模块化组合,节省柜内空间,同时实现简单高效的功能测试。系统采用常闭设计。无需工作插头。测试插头桥接件实现回路自动短路功能。

优势

  • 回路自动短路功能和防触电设计,确保安全性
  • 在一个模块中整合强制开关序列,测试更轻松
  • 获得专利的扭转操作手柄,安全性高
  • 采用标准化CLIPLINE complete系统附件的分断测试插头,其短路桥接件可组态
  • 防插错编码,确保安全
  • 灵活选择连接技术:直插式连接或螺钉连接
  • 分断测试基座进行个性化组装,节省时间和成本

设计出色

FAME测试插头  

FAME测试插头

红点设计大奖往往授予优秀的创意工业设计。国际评审团会在参选产品中评选出优秀的创意作品。FAME在设计上充分考虑了功能性,因此赢得了评审团的青睐,荣获2014年的红点大奖。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100