即插即用的分断测试系统,可实现电流互感器回路的自动短路功能

带工作插头的分断测试系统

优化测试流程

FAME 1可将测试系统进行模块化整合。

返回至 插拔式测试系统

类别

搜索范围 即插即用的分断测试系统,可实现电流互感器回路的自动短路功能

显示该分类下的所有产品

FAME 1将复杂的开关柜内操作针对电流和电压互感器回路以及跳闸信号回路进行模块化组合,节省柜内空间,同时实现简单高效的功能测试。系统采用常开设计。正常工作需要工作插头。分断测试基座的桥接件实现回路自动短路功能。

优势

  • 回路自动提前短路功能和防触摸设计,确保安全性
  • 采用标准化CLIPLINE complete系统附件的分断测试基座,其短路桥接件可组态
  • 工作插头的加强型锁扣必须双手操作才能松开,应用安全
  • 符合东欧国家对即插即用并提供回路自动短路功能的分断测试系统的所有标准
  • 采用Reakdyn螺钉自锁原理,实现免维护螺钉连接
  • 与现有测试系统的面板开口兼容

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100