光伏组串监控

有效利用太阳能

有效利用太阳能

SOLARCHECK提供可靠的光伏系统性能信息,便于检测故障并采取应对措施。

搜索范围 光伏组串监控

显示该分类下的所有产品

光伏系统需要在短时间内产出高能量,因此一旦发生故障需要及时检测出来才能提高效率。SOLARCHECK能够对由于面板损坏、触点失灵和接线错误等故障引起的各线路功率损耗快速响应。

优势

  • 设备接线盒中无需另配电源,节省成本并简化接线工作
  • 采用Hall传感器,无需中断接线即可轻松安全地测量电流
  • 紧凑型设计,节省安装空间
  • 通过Modbus RTU通信,轻松集成到监测系统中
  • 通过数字量输入监测遥信触点
  • 可选的电压测量模块能测量1500 V DC的电压,系统扩展更灵活

SOLARCHECK——测量和通信

产品概述:SOLARCHECK光伏组串电流监测系统  

SOLARCHECK——模块化组串电流监测系统

模块化Solarcheck监测系统由各种电流和电压测量设备和相关的通信模块组成。

通信模块:

  • 可连接多达八个测量模块从而获取测量值
  • 向上级控制器传输数据
  • 为所连接的测量模块供电

电流测量模块:

  • 8通道电流测量高达20 A DC的电流
  • 可检测高达-1 A的反向电流
  • 4通道扩展模块可测量高达20 A DC的电流
  • 通过数字量输入监测诸如电涌保护模块等的遥信触点
  • 通过通信模块供电

电压测量模块:

  • 可测量所有接地的光伏系统内高达1500 V DC的电压
  • 通过8通道Solarcheck电流测量模块上的模拟量输入实现连接和馈电
  • 作为模拟量信号的电压测量值输出
  • 还可从Solarcheck模块组拆下,单独使用

轻松集成到监测系统

监测大型网络  

用于监测光伏电池组的SOLARCHECK网络

通信模块采集电流测量模块的测量值,并通过RS485 Modbus传输到上级控制器。

  • 一个电流测量模块便可采集多至四或八组电流的数值。
  • 一个通信模块可连接多达八个任意型号的电流测量模块。
  • 2线制通信电缆也可用于对测量模块供电。也就是说在现场无需另配电源设备。
  • 通过8通道Solarcheck电流测量模块上的模拟量输入实现连接和馈电。
  • 通过开放式寄存器,可以从通信模块中读取所有测量值。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100