返回概述

IRT系列管理型交换机

IRT系列管理型交换机

FL SWITCH IRT系列交换机使用ERTEC控制器,是PROFINET应用的理想选择。该系列交换机可优化PROFINET数据包的传输。由于内置PROFINET设备,FL SWITCH IRT可通过控制器全面配置与监控。

优先传输PROFINET数据

PROFINET优先级排序  

PROFINET优先级排序

无论数据包的优先级如何,交换机首先检测传入数据包的头文件中是否含有PROFINET ID。

如果在头文件中含有PROFINET ID,交换机优先处理此数据包。这样,可以提高某些应用(如视频流)中PROFINET数据包的优先级,且不影响PROFINET通信的质量。

系统操作员无需考虑PROFINET数据包的优先级。通过这种方式可简化网络规划,并详细区分非PROFINET报文的优先级。

由于采用直通式交换技术,100 Mbit报文传输过程中可最大程度上缩短延迟。即使是通过数个交换机,PROFINET数据包也可迅速到达目的地。

工程集成

IRT交换机配置  

IRT交换机配置

通过PROFINET控制器可全面配置FL SWITCH IRT:从最初的调试(包括通过DCP分配IP地址)到端口配置。

运行过程中,可通过PROFINET设备读取和监测IRT交换机的所有诊断。

通过PROFINET标准的LLDP(链路层发现协议),实现设备快速更换和网络拓扑监控。

光纤路径诊断

光纤路径诊断  

光纤路径诊断

FL SWITCH IRT可通过PROFINET诊断光纤路径并将诊断数据发送给控制器,从而实现对光纤路径的持续监视。

为进一步评估光纤路径,维护工程师可通过IRT交换机获得两个设备间的距离。

MRP确保快速安全的切换

MRP环网切换  

故障切换

FL SWITCH IRT支持介质冗余协议(MRP)和环网冗余机制,确保网络数据流不间断。作为IEC 62439标准的一部分,MRP确保中断切换时间不超过200 ms。

通过可更换的FL MEM PLUG/MRM配置存储器可启用IRT交换机的MRP管理功能。通过MRP管理功能可监控整个MRP环网的冗余功能。此外,可将设备配置信息保存到外部存储器,几秒内即可更换设备。

FL SWITCH IRT概览

 FL SWITCH  IRT
传输速度10/100 Mbps
报警触点
温度范围-25°C ... +60°C
电源电压18.5 ... 30.2 V DC(冗余)
过滤功能 
服务质量
VLAN
组播/IGMP侦听
冗余 
快速生成树(RSTP)
MRP管理器/客户端是(可选)/是
快速环网检测(FRD)
大型树支持
管理功能 
端口配置、统计和使用
链路层发现协议(LLDP)
地址冲突检测(ACD)
自动化协议 
PROFINET一致性等级C
PROFINET设备
EtherNet/IP™,扩展组播过滤
认证/资质 
海事认证
防爆认证

点击此处查看IRT管理型交换机产品列表。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/managed_switches_p-08-10-16-01/ceaaa5a5-9ccd-4399-a274-1886164aa279/ceaaa5a5-9ccd-4399-a274-1886164aa279