适于动力应用的M12动力线缆

适于动力应用的M12动力线缆

小空间实现大功率传输

设计紧凑,连接灵活,可在现场实现大电流传输。

返回至 满足特殊应用要求的布线产品

类别

搜索范围 适于动力应用的M12动力线缆

显示该分类下的所有产品

设备连接产品不仅需要具有大传输功率,还必须结构紧凑,使用灵活。菲尼克斯电气推出紧凑型M12动力线缆,树立了动力传输领域的全新标准。创新型布线系统可在极其有限的空间内实现大功率传输。我们的产品种类齐全,包括组装式连接器、动力线缆和分支器,可为您提供适于各种应用的理想解决方案。

优势

  • 大功率传输,载荷能力可达16 A/690 V,适合交直流应用
  • 带编码的针式连接器,防止插错
  • 创新型屏蔽技术:即使在极端环境影响下也可提供全面的360°屏蔽,实现可靠的EMC防护
  • L编码型与PROFINET配色一致
  • 电缆和连接器接线容量可达2.5 mm²,有效避免压降
  • 符合IEC 61076-2-111标准,通过UL 2237认证

适用于各种应用的解决方案

交流应用

交流电源连接  

三相马达电源连接

S、K和M编码M12电源连接器专用于交流应用,如三相马达电源连接。M编码连接器有5芯和6芯,电流电压值可达8 A/690 V的产品。

直流应用

直流电源连接  

分布式I/O模块电源

T和L编码连接器适于低压直流应用,比如为分布式I/O模块或直流马达供电。4芯L编码连接器可选择额外的功能接地触点。当电压为63 V时,最大传输电流高达16 A。

可靠的屏蔽和接地

可靠的屏蔽连接  

创新屏蔽技术

在电力传输中使用全面保护屏蔽和PE连接。菲尼克斯电气的创新型屏蔽技术优化了M12连接器的现有设计。液态金属在制造过程中完全包裹电缆屏蔽层,确保系统安全可靠的运行。粘合材料的360°屏蔽不仅提供更加优良的EMC保护,还提升性能。此外,液态金属还建立了PE插针到M12金属导电螺圈间的连接。因此,创新屏蔽技术可提高安全性并在短路时降低火灾风险。

采用Push-Lock直插式连接的连接器

采用Push-Lock直插式连接的连接器  

采用Push-Lock直插式连接的连接器

M12电源紧凑型连接器采用Push‑Lock直插式连接,无需工具,即可在交直流应用中轻松实现可靠的导线连接。夹线体可通过推杆轻松打开和关闭。由此可便捷连接带/不带冷压头的柔性导线。这项成熟的回拉式弹簧连接技术确保安全可靠的连接。连接区域采用颜色和数字编码,避免错连。此外,长期稳定的抗振PE连接以及可选的屏蔽功能提高了系统的安全性,确保可靠运行。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线

服务