返回概述

2000和2100系列智能交换机

两台2000系列智能交换机

选用简易的非管理型交换机还是强大的管理型交换机?2000系列(快速以太网交换机)和2100系列(千兆以太网交换机)智能交换机集非管理型和管理型交换机的优势于一身。智能交换机与非管理型交换机一样操作便捷,但支持管理型交换机的功能,可提高设备网络的稳定性和可靠性。

非管理模式

在独特的非管理模式下,2000/2100系列交换机的操作与非管理型交换机一样便捷。无需配置交换机,交换机也无IP地址。与传统非管理型交换机不同的是,智能交换机支持后台冗余机制和过滤功能,可增强设备网络的可靠性。该系列交换机无需组态,即可像管理型交换机一样实现网络的稳定性。

组播过滤

使用和不使用IGMP侦听转发数据  

2000和2100系列智能交换机仅转发组播至实际需要信息的网络设备

通过IGMP侦听,2000和2100系列智能以太网交换机仅转发组播至实际需要信息的网络设备。通过降低网络的数据负载,提高网络稳定性。

用于故障安全网络的冗余机制

RSTP拓扑  

RSTP在交换机间仅使用一条通信路径,故障时切换到另一条路径

冗余机制对于网络故障安全至关重要。2000和2100系列智能交换机作为客户端支持快速生成树协议(RSTP)和介质冗余协议(MRP)。

若网络通信因设备或线路故障而中断,通过这两种冗余协议可顺利切换通信路径。从而,最小化停机时间,确保网络通信不中断。

灵活的配置选项

FL SWITCH 2000/2100支持多种配置选项  

FL SWITCH 2000/2100系列交换机可通过SD卡、智能模式、CLI、SNMP和网络界面配置

除非管理模式外,2000/2100系列交换机还支持多种配置选项。

使用SD卡可将配置文件轻松上传到多台交换机。如果更换设备,无需重新配置新设备。用户也可通过交换机提供的基于Web的页面,根据页面上清晰的配置向导对新设备进行配置。另外,还可通过智能模式、SNMP或CLI(命令行接口)轻松配置。

FL SWITCH 2000和2100概览

 FL SWITCH 2000FL SWITCH 2100
传输速度10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
报警触点
温度范围0°C ... +60°C0°C ... +60°C
电源电压18 ... 32 V DC18 ... 32 V DC
过滤功能  
服务质量
VLAN
组播/IGMP侦听
冗余  
快速生成树(RSTP)
MRP管理器/客户端否/是否/是
快速环网检测(FRD)
大型树支持
扩展环网冗余15 ms
管理功能  
端口配置、统计和使用
链路层发现协议(LLDP)
地址冲突检测(ACD)
DHCP服务器基于端口基于端口
命令行接口(CLI)
自动化协议  
PROFINET一致性等级AA
PROFINET IO设备
EtherNet/IP™,
扩展组播过滤
认证  
海事认证
防爆认证
IEC 61850-3

点击此处查看2000和2100系列智能交换机产品列表。


返回概述
更多信息
  • 2000和2100系列智能交换机

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100