工业以太网布线安装

工业以太网布线安装

适于所有网络

菲尼克斯电气提供适于铜缆和光缆安装的各种材料。

返回至 工业以太网

类别

搜索范围 工业以太网布线安装

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供全套网络布线安装用的组件和工具。

优势

  • 从预制电缆到冗余模块一站式供货
  • 预制电缆长度可定制,安装快速
  • 性能优越的安装工具,现场组装更轻松
  • 工业以太网布线安装产品是COMPLETE line系统的一部分

SFP模块,灵活应用光纤技术

3个SFP模块  

SFP模块实现灵活的光纤传输

通过小型可插拔(SFP)模块可灵活运用以太网交换机的SFP端口。无论是单模还是多模传输,快速以太网或千兆以太网,菲尼克斯电气都能提供合适的SFP模块:

  • 铜缆和光纤传输(单模和多模)
  • 传输距离可达80 km
  • WDM技术实现单纤传输
  • 100 Mbps和1000 Mbps的速率
  • 可用于菲尼克斯电气所有带SFP端口的交换机

以太网配线架,快速实现可靠连接

3个以太网配线架  

配线架实现控制柜与现场间的安全连接

以太网配线架可轻松连接现场设备和控制柜。配线架接线区带盖板,支持IDC快速免剥线连接、直插式连接或螺钉连接,可简化现场布线。无需工具即可轻松连接屏蔽电缆;此外,固线夹可确保线缆连接更牢靠。使用配线架可节省大量安装时间。

菲尼克斯电气还提供带电涌保护和屏蔽电流监测功能的配线架。

PoE供电器,简单可靠的供电

PoE供电器  

PoE供电器为网络可靠传输电力和数据

PoE供电器仅需一根电缆即可为摄像机等远程以太网供电设备提供数据和电力。菲尼克斯电气提供多种性能等级的紧凑型PoE供电器,最大供电功率可达60 W。

除了RJ45接口,PoE供电器还支持其他连接技术,便于实现现场电缆连接和电涌保护。从而,保护连接的终端设备并提高系统可用性。

网络隔离器,用于网络的电气隔离

2个以太网隔离器  

网络隔离器,保护终端设备

在工业环境中,电位差始终是造成数据传输干扰的一大问题。FL ISOLATOR可为基于铜缆的以太网提供电气隔离。

通过高达4 kV的有效隔离,可靠保护以太网设备和接口,显著提高系统抗干扰能力。

FL ISOLATOR还包括带M12连接器和壳体的壁挂式型号。

PRP冗余模块,提高网络可用性

2个PRP冗余模块  

冗余模块,实现并行网络冗余

故障安全性能对于网络十分重要。用于并行网络冗余的PRP冗余模块可在发生故障时实现零时间切换(零时间自愈),确保网络的高可用性。

优势一览:

  • 无需配置,轻松实现网络高可用性
  • 发生故障时,无需时间切换,保证连续运行
  • 网络故障或单个网络组件故障时,不会丢包
  • 符合IEC 61850-3和IEEE 1613标准,适于恶劣的电磁、静电和气候环境
  • 不支持PRP协议的设备可集成至并行网络,提高网络可用性

铜缆安装:从网线到RJ45连接器和圆形连接器

带RJ45和M12连接器的铜缆  

满足不同需求的铜缆

菲尼克斯电气的铜缆数据线安装简便,无需特殊工具并可实现高达10 Gbps的传输速率。菲尼克斯电气提供从RJ45、USB、D-SUB到M12等多种连接器,满足各种应用需求。集成360° EMC屏蔽功能的特殊屏蔽产品可确保数据电缆抗电磁干扰和防静电。

光缆安装:从光缆到光缆连接器

光缆  

种类齐全的光缆和连接器

光缆具有高传输速率、低信号衰减、抗电磁干扰等特点,尤为适合远距离传输。 菲尼克斯电气提供全套光缆安装产品,包括SC-RJ、LC、SC、F-SMA和ST接口以及POF、PCF和GOF光纤,适用于各种领域。

  • 型号齐全的光缆
  • 组装式光纤连接器
  • 专业安装工具箱
  • 光缆测量设备

该系列产品还包括耦合器和穿板式连接器等必要的配件。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


以太网配线架

现场与控制柜之间的布线接口

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn/pxc/home_page/!ut/p/z1/tZJNb4JAEIZ_jcfNzC4fy9ViAmkVrbYF9kKWdSmrsmhDpPHXFxOv2INxLpNJJs8zmbwgIANh5dl8y860Vh6GORd-wSKKNHbpYrn-4vi-CpYztn6bx0ghBQFifIVy77aAIzVF2FzqIkyKVRaGCeSDkY8aIwbp2egePm370wwHbq74ozJbyHnJtpJThzjKd4irURPpMZ941GVKlZJXlQcx_mdwHjTcxwf4XDx9Lv7R57zeC8s1T0PgzO50ElMQqrWd_u0gU_ZST7DX5QTrttFw3O-r2UtCorAM-o-qubX0DwB5lkc!/?q=%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91%E9%85%8D%E7%BA%BF%E6%9E%B6&uri=pxc-search%3Awebsite&library=cnzh