返回概述

WLAN 1100:适用于机械制造的WLAN解决方案

通过WLAN连接平板电脑

WLAN 1100无线模块可轻松快速地为机械设备或工厂系统安装WLAN接口。利用WLAN 1100,您可以创建本地WLAN网络(接入点),并将机械设备集成到上级WLAN网络(WLAN适配器)中。此外,WLAN 1100还具有快速稳定的WLAN接收质量。该模块内置天线、外形紧凑、坚固耐用,专为满足机械制造和系统制造应用要求而设计。

经济高效的整体解决方案WLAN 1100

WLAN#160;1100与传统设备的对比  

WLAN 1100与带天线的传统设备的对比

用于机械设备和工厂系统的标准工业WLAN解决方案包含WLAN模块、天线电缆和适用的耐用型天线。这些设备会占据大量空间,并且安装复杂,价格昂贵。 

WLAN 1100设备集成了无线模块和天线,外形紧凑,可轻松拧装到控制柜或机械设备上。

优势:经济高效且安装简便的整体解决方案

单孔安装,安装和连接便捷

WLAN 1100采用单孔安装  

WLAN 1100易于安装

WLAN 1100采用单孔安装,像安装天线一样简便。机械设备或控制柜上只需要有一个40 mm的孔,即可安装WLAN 1100。WLAN 1100可通过此孔连接到机械设备或控制柜内部,并使用螺母固定。可分别通过直插式连接器和RJ45连接器连接电源和以太网。因为WLAN 1100不占用控制柜内的任何空间,所以可随时进行改造。

优势:安装快速,节省空间

先进的天线技术和WLAN IEEE 802.11n模块,提高信号接收质量

全面接收信号  

WLAN 1100有效提高信号接收质量

良好的信号接收质量是实现高速可靠的无线通信的关键因素。因此,有必要安装高质量天线。WLAN 1100内置两根不同的采用特殊设计的天线。其中的一根天线为360°全向天线,另一根天线为圆极化定向天线。配合功能强大的WLAN 802.11n模块,WLAN 1100即使在恶劣的工业环境下,也能随时提供优质的接收质量。

两根内置天线采用强大的MIMO(多点输入,多点输出)技术,确保快速稳定的无线接收, 从而显著提高无线通信的速度、稳定性和传输范围。

优势:随时提供优质的接收质量

适用于恶劣环境

金属型材掉落在WLAN 1100上  

WLAN 1100甚至能耐受高强度冲击

安装在保护性控制柜外部的模块必须能持续抵御恶劣环境的影响。该模块的壳体也必须能承受高强度的撞击和冲击。WLAN 1100壳体坚固耐用,还能耐受高机械应力和冲击(抗冲击等级达IK08)。  

优势:耐受恶劣环境

两个虚拟接入点和IP过滤器,安全性更高

WLAN#160;1100安全可靠  

采用安全标准与用户资料,安全可靠

防止网络和数据受到滥用和操纵至关重要。WLAN 1100支持最新的WLAN安全标准,以及基于硬件的AES加密。此外,还可为两个不同的用户群体(如维修人员和操作人员)设置不同的WLAN接入点,每个接入点均具有自己的密码和访问过滤器。这样,维修人员就可以通过WLAN无限访问网络中的所有设备,而操作人员只能访问可视化服务器。

优势:防范误用和滥用

通过PLC的CLI命令即可轻松控制

外形紧凑的WLAN 1100无线模块  

通过CLI配置WLAN 1100

通过PC或PLC的http-CLI命令,可轻松配置或控制WLAN 1100的运行时。该方案灵活方便,满足多种应用需求。例如,通过一条命令可快速轻松地配置多个WLAN 1100模块。此外,可通过控制器自动完成网络管理任务,例如,将新的一次性WLAN密码分配给所有联线的WLAN用户。该方案特别适合应对因使用共享的静态WLAN密码而引起的安全风险。

优势:机械设备编程人员享有完全控制权

WLAN 1100产品一览

特性

WLAN 1100

WLAN 2100

WLAN标准

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

频段和信道(*依不同国家而定)

2.4 GHz,1-13信道*

5 GHz:36-165信道*

2.4 GHz,1-13信道*

5 GHz:36-165信道*

最大数据速率(总值)

300 Mbps

300 Mbps

最大数据流量(净值)

> 60 Mbps

> 60 Mbps

运行模式

接入点、客户端、

2个虚拟接入点

接入点、客户端、

2个虚拟接入点

最大传输功率

20 dBm(包括天线)

20 dBm(包括天线)

天线数

2(内置)

2(内置)

WLAN客户端的最大数

10个客户端

60个客户端

安装后的防护等级

IP54

IP66和IP68

环境温度(工作)

0°C … +60°C

-40°C … +60°C

点击此处,访问用于以太网的工业WLAN产品。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


适用于机械制造的WLAN解决方案

WLAN 1100实现快速稳定的无线信号接收。


WLAN 1100

接入点和天线集成到一台设备中。


用于机械制造的网络解决方案

工业数据通信趋势和解决方案