返回概述

WLAN 5110详情

WLAN 5110:灵活的控制柜WLAN解决方案

安装在控制柜中的WLAN 5110  

用于控制柜的WLAN 5110

WLAN 5110是一款功能强大的WLAN 802.11n接入点和客户端,可建立远距离大型WLAN网络或无线以太网。该设备集成集群管理功能,可通过单个网口轻松完成一个网络内所有WLAN 5110接入点的配置和管理。WLAN 5110外形紧凑,不仅可用于控制柜,还可用于现场空间有限的控制箱。

功能强大的WLAN IEEE 802.11n模块,通信范围更广

通信范围更远  

采用新标准和MIMO技术,扩展通信范围

该设备有超强的无线信号,并采用符合IEEE 802.11n标准的MIMO(多点输入,多点输出)多天线技术,可在长距离范围内实现稳定、高速且可靠的无线通信。其突出的性能尤其适用于要求非常高的工业环境。即便使用旧标准802.11a/b/g的WLAN客户端,也能在绝大多数场合中显著提升无线通信的稳定性和通信范围。

优势:各区所需的接入点更少

实现集中配置的集群管理技术

集群管理技术  

便捷的网络配置

WLAN 5110集成了集群管理功能,只需一个网口,即可集中配置WLAN基础设施网络中所有的WLAN 5110接入点。因此,所有接入点仅需几分钟即可完成设置并集成至现有网络中。

模式按钮和SD存储卡使配置和维护更方便。SD存储卡可保存配置数据和固件映像等。

优势:WLAN网络配置更便捷

高兼容性和安全性,安全应用于各种场合

安全的WLAN 5110  

高安全性和兼容性的WLAN 5110

WLAN 5110支持最新的WLAN安全机制,包括基于硬件的AES加密。兼容支持802.11a,b,g和802.11n规范的所有WLAN设备。

此外,WLAN 5110还提供仅与其他WLAN 5110或WLAN 1100配合使用时才生效的功能和特性。这些功能和特性包括通过WLAN实现2层透明网络通信的“完全透明桥接”模式、用于Ethernet/IP等的优化组播处理以及经优化的高速漫游。

优势:高安全性和兼容性,适于工业应用

外置天线接口,灵活使用天线

适于WLAN产品的天线  

适于WLAN产品的天线

良好的信号接收质量是实现高速可靠的无线通信的关键因素。因此,必须安装高质量的天线。菲尼克斯电气提供适合各类应用的天线附件。

  • 全向天线,适于大型无线现场的全向传输
  • 定向天线,适于距离较远的无线现场的单向传输
  • 泄漏电缆天线,适于电动单轨系统等轨道导向应用

优势:实现优质的信号接收质量

设计紧凑,适用于现场控制箱

RUGGED BOX安装套件  

用于WLAN 5110接入点的RUGGED BOX安装套件

WLAN接入点应安装在最佳的天线位置。在大多数情况下,这个位置并不是在控制柜附近。因此,WLAN 5110设计为在以太网电缆与天线馈线连接后,可直接安装在现场控制箱内。

RUGGED BOX可提供各种防护等级达IP66的耐用型控制箱套件,完美匹配FL WLAN 5110。菲尼克斯电气提供可直接拧接的天线和可安装在220 V电压电源上的天线,确保用户获得合适的接入点。

优势:灵活安装WLAN 5110

便于现场安装的以太网供电(PoE)分离器

控制箱中的WLAN 5110  

适用于WLAN 5110的PoE分离器,分离数据和电力传输

菲尼克斯电气提供适于WLAN 5110的以太网供电分离器(PD),用于分离电力及数据的传输,符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准。使用此分离器,仅需一根以太网电缆,即可将以太网和电源轻松连接到远程安装的WLAN接入点。根据所连接的PoE电源的类型(802.3af/802.3at),该PoE分离器可提供符合行业标准的24 V DC电压,以及10.5 W或21.5 W的功率。用户可从菲尼克斯电气的网络产品系列中轻松找到合适的PoE馈电模块和PoE交换机。

优势:单根电缆轻松安装

易爆区的无线通信

用于易爆区的WLAN 5110  

即使在易爆区内也能安全使用的无线以太网

即使在易爆区内也能使用无线WLAN通信。WLAN 5110经认证适用于Ex zone 2。此外,菲尼克斯电气还提供采用GFK壳体和通用AC 100 … 240 V电源的整体解决方案,以及用于ATEX zone 2(ATEX Ex II 3G)的天线系统。

优势:

  • 确保Ex zone 2的安全性
  • 现场与控制室之间实现快速可靠的数据交换
  • 大型场地和开阔空间中实现高性能通信
  • 随时随地实时获取维护信息和网络资源,提高生产效率
  • 功能全面的通信基础设施
  • 支持数据、视频和音频并行传输

WLAN 5110产品一览

特性

 
WLAN标准

IEEE 802.11 a/b/g/n

频段和信道(*依不同国家而定)

2.4 GHz,1-13信道*

5 GHz:36-165信道*

最大数据速率(总值)

300 Mbps

最大数据流量(净值)

< 90 Mbps

运行模式

接入点、客户端、中继器

最大传输功率

18 dBm

天线数

1到2(外置)

点击此处,访问用于以太网的工业WLAN产品。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


工业无线局域网

轻松、安全地配置无线局域网络。