快速免剥线连接

即刻完成连接

即刻完成连接

无需剥线,不用压接——只需切割合适长度的电缆,即刻完成连接。

返回至 接线端子

类别

  • 保险丝端子
    保险丝端子

    适合传感器技术和设备控制的多用途端子:用于保护设备、分配电位和快速辨别错误。

  • 插拔式连接器
    插拔式连接器

    插拔式连接器具有大功率触点和防触摸连接等功能。

  • 多层接线端子
    多层接线端子

    即使空间有限,也能轻松分配电位。使用多层接线端子,接线超方便。

  • 多导线端子
    多导线端子

    轻松分配电位,同时安全连接不同型号和截面积的导线。

  • 混合型接线端子
    混合型接线端子

    一个混合型接线端子提供两种连接方式。

  • 基座端子和刀闸端子
    基座端子和刀闸端子

    可以分断电路并立即检测故障。我们还为您提供各种功能插头,用于单独组装。

  • 接地端子
    接地端子

    只需将接地端子卡接在DIN导轨上,即可快速建立接地连接。

  • 元件端子
    元件端子

    采用合适的元件端子,就可以单独、灵活而清楚地执行电流切换任务。

  • 直通式接线端子
    直通式接线端子

    使用紧凑型直通端子,可以轻松地连接、桥接和标记不同线径的大小导线。

搜索范围 快速免剥线连接

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气快速连接技术的特色是带有快速免剥线接线端子,能够节省空间的连接件。只需片刻就能连接导线,无需进行预处理。

优势

  • 无需预处理导线,可节省60%的接线时间
  • 通过旋转式操作块,可靠设置接线状态
  • 附件齐全:标准化桥接、测试和标识

切线——连接——完成

采用快速免剥线连接技术的端子  

采用快速连接件,只需片刻就能完成接线

数秒内即可完成导线连接。具体操作步骤如下:

  1. 插入未剥线的导线。
  2. 使用螺丝刀转动操作块。

结果:切开导线绝缘层,形成大面积气密性连接。

实现高质量的连接,已通过各种认证,包括EX e认证。  

快速免剥线连接

快速免剥线技术的操作方法  

绝缘皮被切开,导线实现可靠的连接。

缩短多达60%的接线时间:切割合适长度的电缆,只需片刻即可完成连接。无需剥线和接口的切口保护。

  • 无需冷压头,即可连接线径为0.25至2.5 mm²的导线。
  • 采用优质特种合金操作块,确保安全的电气连接。
  • 自适应弹性触点能确保24 A的电流承载能力。

 

混合式接线端子——巧妙组合不同的连接方式

混合式接线端子  

灵活应用:混合式接线端子

采用菲尼克斯电气的混合式接线端子,可根据要求组合不同的连接技术。

只需选择合适的组合即可:选择螺钉式或弹簧式快速免剥线连接技术,省时省力。

可以使用快速免剥线连接技术完成控制柜布线。采用通用的螺钉连接等方式完成现场连接。

质量一流

端子构成:金属部件和绝缘壳体  

高级金属和塑料部件

我们的目标是提供可靠的连接件。质量是我们产品的核心。质量始于选材。

采用优质的特种铜合金制作的金属部件:

  • 良好的导电性
  • 温度上升慢
  • 无铅的镀镍或镀锡表面

采用高强度塑料制作的绝缘壳体:

  • 可回收、无卤素和耐紫外线辐射
  • 良好的抗生物侵蚀能力
  • 工作温度可达130°C
  • 耐化学腐蚀性高
  • 出色的抗老化性
  • 通过UL94认证,阻燃等级达到V0

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100