您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

马达启动器和电子开关装置

马达启动器和电子开关设备

  开关设备对于工业自动化至关重要。菲尼克斯电气提供适合各类应用的马达启动器和电子开关设备:混合马达启动器能实现可靠的电机切换和换向。马达启动器适用于直流电机,可实现无磨损切换、换向和制动。马达调速器操作直观,可实现不同速度、软启动和安全扭矩关断 (STO) 功能。直流断路器可保护、监测和切换直流电网的大功率负载。

新产品

DIN导轨上的CONTACTRON ELR HDC直流断路器
反向负载继电器,适用于安装在DIN导轨上的直流电机
安装在DIN导轨上的IFS PROFIsafe网关

多功能直流断路器

保护、监测和切换直流负载

CONTACTRON ELR HDC多功能直流断路器,采用混合型技术,可保护、监测和切换大功率直流负载。产品支持直观参数设置、数据记录和联网功能,通过能量回收持续提高效率。

主要特点

  • 总宽度:85 mm
  • 工作电流:10 A … 55 A
  • 通信接口:IO-Link、DIO
  • 工作电压:0 V … 810 V
  • 过电流及过电压/欠压保护
  • 通过clipx ENGINEER实现直观配置
  • 面向中间电路的集成预充电功能
  • 使用继电器实现全方位电气隔离

优势

  • 采用混合型技术,具备直流电网保护和监测功能,实现无弧切换
  • 总宽仅为85 mm,节省空间
  • 集成预充电功能,避免出现电流峰值
  • 通过clipx ENGINEER实现直观参数设置,依托IO-Link助力轻松通信,十分易用
  • 通过直流电网的能量回收持续提高效率

马达启动器——直流电机的安全切换

适用于直流电机的紧凑型反向负载继电器

反向负载继电器可实现直流电机的快速切换和制动。输出端受到短路、电涌电压及过载保护,确保实现可靠操作。内置锁定电路和负载线路,接线更轻松。

主要特点

  • 直流电机的切换和换向,电压和电流高达24 V DC/10 A
  • 外形紧凑,总宽度:12.5 mm
  • 直插式连接技术
  • 输出端受到短路、电涌电压及过载保护
  • 无磨损快速切换

优势

  • 采用无磨损电子元件,切换安全快速,确保高系统可用性
  • 超薄设计节省控制柜内空间
  • 内置锁定电路和负载接线,布线更轻松
  • 输出带短路、电涌和过载保护,运行可靠
  • 抗冲击和振动,坚固耐用

IFS PROFIsafe网关

适用于马达启动器的安全网络

IFS PROFIsafe网关可轻松实现最多15个马达启动器的网络集成。安全切换马达启动器的启用输入:在控制层减少宝贵的I/O操作,在接口层使用经济高效的解决方案。

主要特点

  • 在PROFIsafe中集成IFS设备
  • 安全数字量输入和输出
  • 额外的数字量输入和输出
  • 功能安全,可实现三相电机的单独关断和群组关断
  • 经济高效
  • 总宽仅45 mm

优势

  • 使用安全输出,可实现马达启动器的安全关断
  • 设计紧凑,宽度仅为45 mm,节省控制柜内空间
  • 通过其他I/O灵活扩展
  • 通过自动化软件或clipx ENGINEER设备参数设置,可进行快速配置、状态监控和诊断
  • 通过Interface系统(IFS)总线连接,保存网络地址

DIN导轨安装式混合马达启动器

混合马达启动器

混合马达启动器 使用紧凑型混合马达启动器可实现快速可靠的马达驱动和换向。

紧凑型一体化、模块化及联网化混合马达启动器可安全、可靠地开关马达。该设备可用于三相异步马达(50 W至3 kW)的换向和保护。混合马达启动器系列包括带急停和马达保护等多种功能的正向和换向启动器。

DIN导轨安装式直流电机用马达启动器

适用于直流电机的马达启动器

适用于直流电机的马达启动器 实现快速可靠的直流电机切换

电子负载继电器和反向负载继电器让直流电机实现快速切换。反向负载继电器可对高达24 V/10 A的直流电机进行反向和制动操作,而不会导致磨损。产品内置锁定电路和负载线路,布线更快捷,优势众多。

DIN导轨安装式固态接触器

固态接触器

固态接触器 固态接触器静音工作,性能可靠,适用于所有交流电网

与机械接触器相比,固态接触器在切换速度、使用寿命和耐用性上明显更具优势。这是因为固态接触器在多尘或化学腐蚀性环境中也能稳定切换,可靠工作。此外,固态接触器还可实现阻性负载和感性负载的无磨损静音切换。CONTACTRON系列产品包括单相和三相固态接触器,部分型号支持换向功能。

DIN导轨安装式马达调速器

马达调速器

马达调速器 连接、设置、启动:操作直观的新款马达调速器

该解决方案结构紧凑,具备不同速度及软启动所需的各项功能,并集成安全扭矩关断 (STO) 功能以实现安全停止。诸多应用的一大重要目标便是安全、简单、高效地运行三相异步马达。CONTACTRON马达调速器变速操作简便,从正常速度,爬行速度到软启动均可支持,同时还具备能效和爬坡功能。

DIN导轨上的CONTACTRON ELR HDC直流断路器

CONTACTRON ELR HDC直流断路器

直流断路器 直流负载的保护、监测和无电弧切换

直流技术是实现未来可持续供电的关键。为此,创新型CONTACTRON ELR HDC直流断路器采用高度紧凑的设计,集保护、监测和切换功能于一体,适用于现代工业直流网络中的负载。
产品支持无磨损混合型技术、直观参数设置、数据记录和联网功能,通过应用运行时的能量回收来持续提高效率,优势众多。