您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

设备断路器概览

设备断路器

设备断路器可保护设备免受过载和短路电流影响,并在故障时选择性地切断受影响电路。菲尼克斯电气提供电子式、热磁式和热式断路器,为设备提供理想防护。采用我们的过电流保护装置,优化生产过程,最大限度缩短停机时间。

优势

  • 采用选择性保护,保证系统的高可用性
  • 出现故障时可选择性停机,可靠保护设备
  • 支持多种脱扣机制,额定电流低,用途多样
  • 产品种类齐全,应用广泛
电子式和热磁式设备断路器

电子式和热磁式设备断路器

多种断路器技术

断路器按照功能可分为以下几类:

  • 用于防止过载的热式设备断路器
  • 用于防止过载和短路的热磁式断路器
  • 用于防止过载、短路、电缆衰减和输入电容过高的电子式断路器
CAPAROC选型软件
定制型断路器系统

按需定制断路器系统。此外,您还将获得各项重要规划数据,如2D和3D模型、系统数据表和专属产品编号。菲尼克斯电气定制系统支持一台起订。

即刻开始配置
人员站在显示器前,屏幕上显示着CAPAROC选型软件

选择性停机

断路器通常用于保护单个设备。如出现故障,断路器仅会关闭故障回路中受影响的执行器或传感器。

由此确保生产过程的持续运行。
断路器按照功能可分为以下几类:

  • 用于防止过载的热式断路器
  • 用于防止过载和短路的热磁式断路器
  • 用于防止过载、短路、线路衰减和输入电容过高的电子式断路器
过载时的脱扣时间

短路时的脱扣时间

发生如下情况时,提供有效保护

热式设备断路器 适合 不适合 过载
热磁式断路器 适合 理想的 过载、短路和长电缆路径(SFB脱扣特性)
电子式断路器 理想的 理想的 过载、短路和长电缆路径
电子文档
产品组合一览

使用设备断路器,可防止过载和短路电流,为系统提供安全可靠保护。了解我们的电子式、热磁式和热式断路器的全套产品。

打开电子文档
选择设备断路器产品组合
标题:CAPAROC产品手册

电子文档提供关于设备断路器的更多信息

您可在以下电子资料中了解有关设备断路器的更多信息。欢迎浏览电子文档或下载PDF文件格式的产品手册。

并排放置的设备断路器和微型断路器

选用设备断路器还是微型断路器?

设备断路器:
• 功能:保护单个设备或小型电路免遭过载和短路。
• 应用领域:主要用于控制电路、信号电路或用于保护电子设备。
• 容量:开关容量较低,适于保护敏感设备。
• 复用性:脱扣后可重新接通。

微型断路器:
• 功能:保护电气系统免遭过载和短路。
• 应用领域:适用于主配电系统和大型电气系统。
• 容量:可切换和断开大短路电流。
• 复用性:脱扣后可重新接通。