基座端子和刀闸端子

安全分断

安全分断

快速、轻松查找故障,以及执行无负载维护。

返回至 快速免剥线连接

类别

搜索范围 基座端子和刀闸端子

显示该分类下的所有产品

不同的应用领域要求使用带不同分断元件的端子。菲尼克斯电气的基座端子和刀闸端子的电流承载能力高达31 A,额定电压高达1000 V。

优势

  • 采用操作杆式分断刀闸、分断插头和旋转触点,电路分离更方便
  • 在分断点两侧均设置了测试连接,测量更方便
  • 分断操作杆卡接到末端位置,操作更安全
  • 分断区均带有颜色标识,便于识别
  • 可与分断插头、保险丝插头、元件插头和直通式插头进行组装

刀闸端子

刀闸端子  

刀闸端子

刀闸端子的主要特点是结构紧凑,操作简便。使用标准螺丝刀即可分断。

还可选配开关锁,确保安全。分断点两侧均设置了测试连接,均可进行测试。

基座端子

基座端子  

基座端子

基座端子带有一个标准化、通用分断区域,这个区域内可以使用元件插头、保险丝插头、分断插头和直通式插头等元件。

保险丝插头

保险丝插头  

保险丝插头

错位时,可以将保险丝插头装配在针距为5.2 mm的分断端子上。使用保险丝插头可以防止短路和过载。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100