设备断路器

用信号保护信号

用信号保护信号

只有得到有效保护,系统才能不间断运行,保证不间断生产。

返回至 保护设备

类别

搜索范围 设备断路器

显示该分类下的所有产品

机器故障可能会导致巨大损失。使用菲尼克斯电气的设备断路器为您的操作设备提供单独的保护,可避免此类情况的发生。从电磁阀,伺服电机、显示灯到PLC输入或工业PC机,均可得到有效保护。

优势

  • 采用选择性保护,保证系统的高可用性
  • 出现故障时可选择性关机,给您的设备带来可靠保护
  • 功能全面,具备多种分断技术
  • 产品种类齐全,可用于多种应用场合

选择性关机

设备断路器通常用于保护单个设备。如出现故障,断路器只会将故障电路中受到影响的执行器或传感器关闭。

这意味着生产过程可以无间断地持续运行。
设备断路器按照不同功能可以分为以下几类:

  • 用于防止过载热式设备断路器
  • 用于防止过载和短路的热磁式设备断路器
  • 用于防止过载、短路、电缆衰减和高输入电容的电子式设备断路器

 

 过载情况下的分断时间短路情况下的分断时间在下列情况下,为您的应用设备提供良好的保护
热式设备断路器适合不适合
  • 过载
热磁式设备断路器适合理想
  • 过载
  • 短路
  • 长电缆路径(SFB触发特性)
电子式设备断路器理想理想
  • 过载
  • 短路
  • 长电缆路径(主动电流限制)

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

设备断路器

服务


设备断路器

选择性过载和短路保护。


设备断路器

关于设备断路器工作原理的学习模块。


什么是电流限流?

断路器主动限制电流的特性

更多信息

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Protective_devices_P-17/f237e62d-1771-46ec-b5ee-13931579719a