元件端子

个性化解决方案

个性化解决方案

既可以装配也可以进行组装:通过元件端子可执行各种电流切换任务。

返回至 快速免剥线连接

类别

搜索范围 元件端子

显示该分类下的所有产品

您是否想使用个性化元件并希望在设计电路时也能保持灵活性?菲尼克斯电气的元件端子提供多种用途。

优势

  • 产品种类齐全,提供带LED、阻流二极管或电阻的型号
  • 提供线路图打印功能,标识清楚,减少接线错误
  • 紧凑设计,节省空间

一套解决方案——多种设计

带有LED的元件插头  

通过LED实现操作状态可视化

元件端子可在各种应用领域中使用。安全因素也得到充分的考虑:印刷的电路图和符号降低了接线错误的风险。

提供种类齐全的型号:

  • 带有阻流二极管,用于保护元件免受反向电流或电阻的影响
  • 多层设计

组合式和插拔式

元件插头  

专为您的应用量身定制:元件插头

菲尼克斯电气的自组装型号进一步提高了灵活性。此外,我们还提供用于基础断路端子的元件插头。

插头带有以下元件:

  • 保险丝
  • 指示灯
  • 二极管
  • 电阻

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100