返回概述

FAME 3 SL功能一览:

电流变压器连接用插拔式测试插座

适用于电流变压器应用的插拔式测试插座  

适用于电流变压器应用的插拔式测试插座

此型号适用于各种电流变压器应用。为方便快速区分此电流变压器型号与其他型号,插拔式测试插座具有绿色外壳。

返回到最上方

用于电压变压器的插拔式测试基座

用于电压变压器的插拔式测试插座  

用于电压变压器的插拔式测试插座

此电压变流器型号可用于各种电压变送器应用情况。为快速区分插拔式测试插座与其他型号的区别,采用灰色外壳。

返回到最上方

用于电源和信号的插拔式测试插座

插拔式测试插座电源和信号  

插拔式测试插座电源和信号

第三个型号适用于电流和电压变压器应用。为了区分此插拔式测试插座与其他之前所述型号,此型号在制造时采用绿色/蓝色外观。

返回到最上方

电源保护——采用顺序开关序列的开关示例

FAME 3 SL回路测试示例  

FAME 3 SL回路测试示例

回路测试示例

返回到最上方

返回概述
更多信息
  • FAME 3 SL功能一览:

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100