电动汽车充电管理软件套装

充电站管理软件

充电站智能管理

EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装可优化充电站的运行。

EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装是用于充电管理的可扩展软件解决方案。该软件套装可优化充电站的运行,实现充电站的高可用性和高扩展性,是司机、后台系统供应商、电网运行商和充电站运营商之间联系的纽带和接口。

优势

  • 内置负载管理系统,确保充电站可用性,避免故障带来的高额损失
  • 通过网络浏览器快速调试、组态和监测充电站
  • 终端驱动程序的直观触屏操作
  • 采用面向未来的设计,支持可扩展许可证并轻松增添充电桩
  • 预装工控机,降低安装和配置支出

功能强大的充电管理软件

员工停车场充电桩  

应用示例:员工停车场充电桩

随着上路电动汽车数量的增加,对充电桩的需求也与日俱增。不仅需要构建规模更大的停车场充电站,还需要实现更为快速的充电。

充电站规划和施工人员需要确保使用现场有限的电源连接设备可为每个充电桩提供最优的充电功率,并实现充电站的安全运行。同时,需将其他用电设备和发电机考虑在内,实现充电站的高可用性运行。

EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装可满足这些需求。

智能电量分配

停车场充电站配备多个充电桩,充电桩上连接的负载之间需要合理分配电量  

根据预设规则分配所连负载的电量

EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装的内置负载管理系统根据预设规则优化充电桩所连负载的电量分配,防止过载并确保充电站的可用性。

此外,还可防止因超过规定的最大用电量而缴纳额外的费用。

便捷控制

通过控制中心的监控器监控停车场充电站  

通过网络浏览器监控停车场充电站

通过网络浏览器可调试、配置和监控停车场充电站。控制中心内可使用常规PC机,通过平板电脑或智能手机等还可进行远程维护。

可使用网络界面管理用户和充电桩,并进行充电授权。每个充电桩的状态和诊断数据可实现清晰的可视化,并传输至其他应用程序进行进一步处理。

定制化用户角色,系统运营商、维护人员和系统操作人员具有不同的权限。

充电更便捷

在终端选择可用的充电桩  

用户在终端选择可用的充电桩

停车场充电桩的用户,即电动汽车驾驶员,可通过触摸屏直观操作中央终端,实现充电认证到充电完成全过程。

可通过开放充电协议(OCPP)根据能耗对用户进行精确计费,电动汽车充电管理软件套装使用该协议与后台系统供应商通信。

面向未来的投资

创建全新交流充电站  

可在软件中轻松添加全新充电桩

可根据充电站规模购买用于10个、30个和50个充电桩的分级软件许可。通过网络界面,无需重新配置整个充电站即可轻松添加全新充电桩。

如需对充电站进行大规模扩展,现有许可证无法满足需求,可以优廉的价格购买用于30个或50个充电桩的升级软件许可。从而,实现对未来的有效投资并灵活开发充电桩。

智能连接

Emalytics楼宇能量管理系统  

使用能量管理系统,优化发电机和用电设备间的能量流

也可将EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装连接至Emalytics楼宇能量管理系统。通过实时数据集成,实现发电机和用电设备的完美匹配。

从而,使用可再生能源为电动汽车环保充电的同时,还可确保为楼宇中的其他用电设备预留足够的能源。

立刻开始使用吧

预装EV Charging Suite的触摸屏工控机  

可在工控机上预装EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装

可根据要求在用作中央终端触摸屏的Valueline工控机上预装EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装。从而,减少安装和配置支出。

Valueline系列产品专为户外应用而开发,阳光直射下依然清晰可读。其硬件性能依据EV Charging Suite电动汽车充电管理软件套装系统的要求而定制。

感兴趣?

我们很高兴与您讨论项目相关的需求并为您提供建议。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


客户评价电动汽车充电套装

GP Joule选择菲尼克斯电气作为其充电管理系统的供应商。


Hannover Messe 2019

与产品经理Dirk Vogel一起进行现场直播。