电动汽车充电控制器

充电控制器
返回至 电动汽车充电技术

类别

  • 直流充电控制器
    菲尼克斯电气可提供适用于半公用和公用场合的电动汽车充电控制器。

    CHARX control专业型控制器是支持自由编程,适用于模式4直流充电,符合CCS或CHAdeMO标准。

  • 交流充电控制器
    交流充电控制器

    CHARX control modular控制系统采用模块化紧凑型设计,即插即用,适用于模式3交流充电。

搜索范围 充电控制器

显示该分类下的所有产品

安全灵活的汽车充电:我们的CHARX control充电控制器适用于车库中的家用交流充电桩和高速公路上的大功率充电站等各类充电站。这些设备可按照国际适用的IEC、GB/T和SAE标准的要求监控电动汽车的充电过程。产品种类多样,可满足个性化充电桩充电需求。

优势

  • 提供用于创建充电站的各类符合标准的产品
  • 多种配置选项,灵活性高
  • 轻松建立带有集成负载管理系统的智能充电桩
  • 配备标准化通信接口,可轻松集成至管理系统

CHARX control,菲尼克斯电气助力电动汽车发展的创新产品

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


CHARX control充电控制器

充电更安全快速,使用更灵活


创建简易交流充电站

菲尼克斯电气可提供从充电站安装到运行的全程指导。