充电控制器

充电控制器

充电更安全,使用更灵活

菲尼克斯电气的电动汽车充电控制器适用于各种私用、半公共或公共充电站。

返回至 电动汽车充电技术

类别

搜索范围 充电控制器

显示该分类下的所有产品

通过菲尼克斯电气的监控组件,可按照现行标准和要求设置交直流充电站及系统。产品种类齐全,可满足多种充电站设计需求,适用于家用、商用和公共场合。

优势

  • 提供用于创建充电站的各类符合标准的产品
  • 采用标准化通信协议的智能充电装置
  • 按需提供配套系统模块
  • 多种配置选项,灵活性高
  • 基于IATF 16949和ISO 9001标准进行开发和生产

交流充电控制器

适于交流应用的充电控制器  

适于交流应用的充电控制器

使用菲尼克斯电气的电动汽车充电控制器,可按照适用的国际IEC、GB/T和SAE标准和要求监控电动汽车充电。该控制器解决方案适合各种电动汽车应用场合。

剩余电流监测模块

用于单个或两个充电点的剩余电流监测模块  

单通道和双通道剩余电流监测模块

剩余电流监测模块可按照IEC 62752标准监测交直流剩余电流。配合现有的剩余电流设备,该系列模块可在电动车辆充电时提高电压保护水平。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


装配简易交流充电站

从充电站的安装到运行。