满足特殊应用要求的布线产品

满足特殊要求的产品

满足特殊要求

菲尼克斯电气的布线产品满足苛刻的工业要求以及特殊的应用要求。

返回至 传感器/执行器布线

类别

搜索范围 满足特殊应用要求的布线产品

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的特殊布线产品系列采用满足应用要求的特殊材料。这些产品适合长期应用于食品行业、轨道交通或机械手和电缆拖链。除此之外,菲尼克斯电气还提供适合电力应用和户外应用的特殊布线解决方案。

优势

  • 采用卫生级设计和特殊材料,适用于食品工业
  • 采用防火和抗振设计,适合轨道交通应用
  • 具有防紫外线和防腐性能,适合户外应用
  • 高柔性专用线缆,可用于工业机械手和电缆拖链
  • M12电力布线产品系列即使在空间有限的应用中也可实现大功率传输

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线