户外布线

户外布线

极其牢固

针对条件恶劣的户外应用, 我们采用耐用可靠的材料。

返回至 满足特殊应用要求的布线产品

类别

搜索范围 户外布线

显示该分类下的所有产品

无论您使用何种户外系统,我们的布线产品都能保证系统的可用性。

优势

  • 全套用于传感器/执行器布线以及移动式液压系统的布线产品,包括M12连接器、阀连接器、Deutsch和Superseal连接器
  • 所有外露金属部件采用1.4404型不锈钢,抗腐蚀性强
  • 产品坚固耐用,可靠防油、防紫外线,耐受臭氧和极端温度
  • 高达IP69K的防护等级,使用安全
  • M12线缆同样适用于PROFINET和以太网

户外用M12电缆

M12线缆  

极端户外条件

M12户外线缆常年暴露在极端条件下:UV辐射、臭氧污染、酷热、严寒和温度骤变。此外,线缆还必须耐受强力水溅,以及各种机油、振动和撞击。

产品类型:

  • PROFINET/Ethernet可选配传感器/执行器电缆、屏蔽和非屏蔽和不锈钢金属零件
  • 采用IDC和螺钉连接技术以及不锈钢金属壳体的预制传感器/执行器连接器
  • 户外用阀连接器,提供A和AD两种型号,防护等级可达IP66K/IP68
  • 牢固的全预制型传感器/执行器分线盒,带八个插槽

移动机械的布线解决方案

自卸卡车  

典型户外应用

高防护连接器,可用于多用途车,以及建筑、农业和林业机械。耐受臭氧、盐、汽油或机油。

产品类型:

  • Deutsch连接器,高度密封,防护等级IP69K
  • Superseal连接器,防水,可耐受恶劣环境条件

更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

传感器/执行器布线