内置储能模块的AC UPS

DIN导轨式安装,节省空间

平稳切换

内置储能模块的TRIO AC-UPS输出侧为纯正弦波电压。

返回至 AC UPS

类别

搜索范围 内置储能模块的AC UPS

显示该分类下的所有产品

内置储能模块的UPS将AC UPS模块和储能模块集成在同一壳体内,节省控制柜空间并易于在现有系统中改造。

优势

  • 纯正弦波,平稳切换:在电池供电模式下,波形发生器会产生与之前负载使用的电网电压相同的电压波形
  • 节省空间:UPS模块和储能模块集成在同一壳体内
  • 内置VRLA储能模块,缓冲时间长且支持储能模块扩展
  • USB接口可连接至上级控制器,如工业PC机
  • 即使没有市电输入,也可通过储能模块启动

DIN导轨安装式TRIO AC UPS:性能可靠,节省空间

TRIO AC UPS  

ACP UPS模块,输出侧为纯正弦波电压

TRIO AC UPS模块输出侧为纯正弦波电压。纯正弦波:在电池供电模式下,波形发生器会产生与之前负载使用的电网电压相同的电压波形。

  • 节省空间:UPS模块和储能模块集成在同一壳体内。
  • 内置VRLA储能模块,缓冲时间长且支持储能模块扩展。
  • 不连接电源(120 V/230 V),使用BAT-START冷启动也可接通QUINT AC UPS。
  • 用于连接上级控制器的USB接口:所连接的工业PC机可通过集成的USB接口关机。
     

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS