产品列表——符合VDE认证标准的测试插头

筛选

26条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

测试插头 - FTPR-2/A7 - 3069484

测试插头, 带扭转把手,VDE编码A7, 位数: 7, 厚度: 71 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/A14 - 3069487

测试插头, 带扭转把手,VDE编码A14, 位数: 14, 厚度: 146.7 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/B7 - 3069485

测试插头, 带扭转把手,VDE编码类型B7, 位数: 7, 厚度: 71 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/B14 - 3069488

测试插头, 带扭转把手,VDE编码类型B14, 位数: 14, 厚度: 146.7 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/B19 - 3069490

测试插头, 带扭转把手,VDE编码类型B19, 位数: 19, 厚度: 187.5 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/C14 - 3069489

测试插头, 带扭转把手,VDE编码类型C14, 位数: 14, 厚度: 146.7 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/C19 - 3069491

测试插头, 带扭转把手,VDE编码类型C19, 位数: 19, 厚度: 187.5 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/D19 - 3069492

测试插头, 带扭转把手,VDE编码类型D19, 位数: 19, 厚度: 187.5 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/E7 - 3069486

测试插头, 带扭转把手,VDE编码类型E7, 位数: 7, 厚度: 71 mm, 颜色: 灰色

价格:

测试插头 - FTPR-2/F19 - 3069493

测试插头, 带扭转把手,VDE编码类型F19, 位数: 19, 厚度: 187.5 mm, 颜色: 灰色

价格:
26 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555