产品列表——测试端子条

筛选

88条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

测试端子条 - UTWE 6-2/4 - 3069650

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 8, 位数: 4, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 65.6 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/5 - 3069651

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 10, 位数: 5, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 73.8 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/6 - 3069652

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 12, 位数: 6, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 81.5 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/7 - 3069654

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 14, 位数: 7, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 89.7 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/8 - 3069655

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 16, 位数: 8, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 97.8 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/9 - 3069656

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 18, 位数: 9, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 106.6 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/10 - 3069658

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 20, 位数: 10, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 114.8 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/11 - 3069659

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 22, 位数: 11, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 122.3 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/12 - 3069660

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 24, 位数: 12, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 131.2 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:

测试端子条 - UTWE 6-2/13 - 3069662

测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 26, 位数: 13, 横截面:0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 宽度: 138.6 mm, 高度: 56.5 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: 壁式安装

价格:
88 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555